Han 多米诺 RJ45模块
在 01.08.2024 在 08:45 时间
Han-Modular®多米诺产品组合的新亮点即将推出 - 多米诺 RJ45 模块!
多米诺系列主要满足行业对节省安装空间和重量的要求。例如,多米诺模块的用户可以通过在一个模块中集成不同的传输类型来节省高达 50% 的安装空间。
概念结构与传统 RJ45 模块相同,母头侧是所谓的插头转换器,可以插入标准 RJ45 线束进行连接。尽管设计紧凑,但插头转换器包含完整的金属 360° 屏蔽,因此可以防止外部干扰。保证数据传输速率高达 10 Gbit/s,符合 Cat. 6A 标准。公头模块适用于标准RJ45线束。得益于创新的固定机制,无论 RJ45 线束的外部包覆轮廓如何,都可以简单地将它们卡入模块中。
小型模块化连接器系列现可选 RJ45 模块
浩亭于 2022 年推出多米诺模块,作为 “新一代模块化连接器”。它们代表了之前市场标准的小型化。从那时起,模块化框架的每个插槽都可以容纳两个模块,即所谓的 “立方体”。这些 “立方体 ”将以前的模块化连接器面分成两个近似正方形的单元,可容纳从 D-Sub 到 Han D®、Han E® 和 M12 的工业插头。每个立方体都配有一个或大或小的卡槽,可以相互组合。可根据需要配置定制接口,节省空间。例如,Han® 16 B 标准外壳可容纳八种不同的传动类型,而不是以前的四种。
多米诺模块为模块连接器提供了新的优化选择。通过将基本尺寸减半,可以在以前为单个 Han-Modular®模块预留的空间内容纳两个不同的模块。因此,不同的传输类型可以在很小的空间内相邻放置。空间和重量最多可节省 50%。二氧化碳排放量也相应减少。工业厂房的装配团队可从更短的安装时间中获益。
客户将受益于:
- 与传统 RJ45 解决方案相比,更小、更轻的连接器可节省多达 50% 的空间
- 通过合并多个单独的连接件,大大节省了成本并缩短了安装时间,新组件的成本效益也更高
- 与现有的多米诺立方体和 Han-Modular® 系列组件兼容,可轻松创建独立的 RJ45 - 电源组合
- 可灵活使用浩亭 RJ45 线束,也可使用其他RJ45线束,无论外部包覆成型轮廓如何
- 通过一致的模块化实现可持续性