构建前所未有的生态系统工业4.0环境下
Mandy Wang, Head of Market Management & Industry Segment Management,
容知日新的硬件、软件和服务
风力作为重要的可再生能源,近年来得到了蓬勃地发展。然而,受风电场建设区域限制,风力发电机设备主要分布在戈壁、丘陵和沿海等地域偏僻、人员稀少的地区。日常巡检难度高、服务人员责任重,维护成本极高。再遇到气候多变、运行环境恶劣等复杂因素叠加,导致风电机组故障频发。尤其是风力发电机设备由液压、机械和电气等复杂系统构成,一旦变桨、偏航和发电机等关键部件发生故障,将造成重大经济财产损失,甚至严重的人员伤亡。
机遇
- 周期性的定时维护耗费大量的资金和人力,仍无法准确预测故障的发生以及减少次生灾害。
- 若对机组运行状态进行实时监测与分析,则可以根据设备的运行状态和历史数据对设备的运行情况作出准确的预测,协助风场管理人员对维护作业进行合理的安排。
- 这自然会降低运营成本。成本的降低和数字化的扩张使得风电机组的监测和故障诊断技术对风电行业具有很大的吸引力。
容知日新应运而生
成立于2007年,容知日新是一家工业互联网领域的高新技术企业。作为国内较早进入工业设备监测与故障诊断领域的高科技企业之一,容知日新致力于提供专业的工业设备智能运维整体解决方案。
预测性应用
容知日新打通了从底层硬件设备到上位软件、智能算法再到诊断服务各个环节,完成了从传感器核心元器件、无线传感器网络、数据采集、工业大数据、智能诊断到设备智能运维平台解决方案的完整技术布局,形成了具有自主知识产权的核心技术与完整的产品体系。
客户价值
通过安装在设备上的各类传感器,现场环境数据被采集上传至系统服务器。系统通过智能报警体系触发报警,数据第一时间传送至远程诊断中心和现场。后台诊断分析师可第一时间分析故障位置、故障程度及根本原因并给出检维修建议,使设备管理人员能够及时、准确地掌握设备运行状态,保障设备稳定可靠运行,提升设备管理水平。
商业模式的升级
随着核心产品体系的健全,容知日新进一步构建了以智能算法为核心,以大数据平台为支撑的云诊断中心,借此大幅提升了远程设备状态监测与故障诊断的智能化水平和服务能力,为客户的备品备件储备和运营维护等重要决策等提供有力的数据基础。
连接是关键
一方面,浩亭为容知日新的预测性维护系统提供了高性能的连接器技术,包括:用于新的智能传感器的 har-flex® 系列微型化、强健、高度可变性的连接器,满足现场安装传感器小型化需求,并且其传输速率达3.125 Gb/s ,即使在冲击和振动条件下也提供高度可靠的通讯板和主板之间的连接,减少故障风险和停机时间!
和在数据采集站电气柜使用的 Han® 3A RJ45 系列紧凑、坚固、免工具的工业级以太网连接器,其全金属外壳高强度,IP65防护等级和易操作性,减少现场安装、调试、和维护时间。
另一方面,浩亭还为提供了从方案沟通到产品交付的快速、高效的专业服务,确保其产品和系统即使是在各种恶劣苛刻的应用环境中,如:振动、高温、极寒、温差、湿度等情况,依然能够为系统的监测和诊断工作提供稳定可靠的数据连接。