满足无处不在的需求高速传输
Ada Fung, Marketing Communications Manager Asia Pacific HARTING
M12 X-coded & Han® 千兆模块 (Cat 8.2 A)
浩亭助力中国工业市场的高速增长。中国,一个快速而充满发展活力的国度。无论以智能制造为主导的中国工业领域,还是以智能家居和5G为核心的现代生活,高速传输需求从公共基础设施到工业领域无处不在。浩亭,不断以其创新的连接技术满足中国未来增长的需要。
在很多中国城市,我们不得不思考,随着城市化进程加剧和人口规模的增长,如何才能顺利地开展各类大型活动?如何让人们高效便捷出行和享受城市生活?我们又该如何让国家的制造业加速数字化转型,创造出更有价值的社会财富?
高速数据传输无疑是实现这些目标的核心解决方案之一。
如今的高速数据传输无处不在。让我们再仔细观察一下各个市场:
中国正在不断采用更高速的数据通信技术。工业领域已从百兆发展到千兆级、万兆级工业以太网络,而移动通信5G技术也早已成熟。据2021年全球移动通信系统协会(GSMA)报告,中国已成为5G应用的全球领导者之一,2025年中国5G连接数有望达到8.22亿。那么,针对无处不在的高速传输需求,浩亭连接技术又是如何为之贡献力量的呢?
工业领域的发展与工业物联网和数字化转型浪潮如影随形,对边缘计算现场数据的处理速度要求也越来越高,达到千兆乃至万兆的级别。利用浩亭的单对以太网,机器运行数据就能够实现快速连接、分析、处理以及上传云端,从而实现对预测性维护和永久状态监控的管理。
作为一家全球电气连接领域的领先企业和标准制定者之一,浩亭创立了以经典的Han®系列矩形连接器标准,并先后提出了DIN连接器、模组化连接器、推拉式连接器、微型化以太网连接器ix Industrial®、单对以太网(SPE)连接器T1 Industrial 等一系列创新产品,不断为行业树立标准。
中国正在不断采用更高速的数据通信技术。
在轨道交通领域,浩亭多年来为中国的高速传输应用提供了不同程度的帮助,其稳健性、高质量、灵活性和定制化创新设计在其中发挥了重要作用。除了满足稳健的车间跳线电力传输的要求外,确保乘客信息和娱乐系统的稳健和高速数据传输甚至更为重要。例如,浩亭设计的一款Han®千兆模块不但满足8.2A传输高标准,而且能够以高达2000MHz的工作频率用于10GB以太网。
高速增长的中国需要无处不在的高速传输。浩亭早已为此做好准备,并将不断地为中国的快速发展注入高速连接的力量。