Han® 1A: 多功能,重量轻巧
在 08.01.2020 在 07:47 时间
随着设备和系统的日益模块化,工业领域所使用的机器尺寸越来越小。其所需要的是针对小型负载的紧凑型、模块化以及耐用型连接。浩亭正在以Han® 1A迎合这一趋势。矩形连接器具有诸多优点:该连接器适合用于数据、信号和电力的传输,并可为控制系统、小型驱动器和开关柜安装提供理想解决方案。
新产品系列的外壳、插接件和电缆密封套均采用高性能塑料制成,因此连接器重量轻巧。Han® 1A尺寸小于所有此前的Han®解决方案。与迄今最小的矩形连接器系列Han® 3A相比,空间需求大约减少三分之一。
此外,各种实用的配件更可增强灵活性。利用诸如电缆接头或单线密封件,Han® 1A系统数秒内就可从IP20解决方案转换为适用恶劣工业环境的IP65连接器。
Han® 1A概览:
- 整体重量轻巧:相对于金属连接器而言,采用塑料元件的Han® 1A整体重量较轻。
- 多功能:模块化概念让其能够为各类应用提供“定制”解决方案。Han® 1A可提供用于传输数据、信号和电力的插接件,以及各种配件
- 节省时间:由于所有单件组件均采用简单的“接合/咔嗒”设计,连接器只需数秒即可完成组装。
- 节省空间:Han® 1A组件符合小型化发展趋势。同时,即便在恶劣工业环境也可打造出可靠牢固的Han®连接器。
- 节省成本:模块化系统仅由少量单件组件组成。利用少量不同组件几乎可以创建无限解决方案,最终降低仓储成本。
- 超六类数据传输: Han®1A极具灵活性。除传输电力和信号外,其还支持进行高速数据传输。
- 必要情况下可实现IP防护等级:利用外壳元件或单线密封件可轻松实现IP65防护等级。