Han® S:专为储能系统 (ESS) 开发的单极正面安装连接器
在 11.12.2020 在 03:53 时间
储能市场在过去几年中发展非常迅速。有关环境足迹的全球讨论无疑又进一步推动了这个市场的整体发展。可再生能源的可持续利用只能通过储能系统来实现,因为这些系统支持对可再生能源产生的电力进行延时、以需求为导向的使用。连接器能够加速基于电池单元的储能系统的安装。
借助于 Han® S,浩亭 Han® 产品组合现在首次在储能模组中推出正面安装的连接器解决方案。这是市场上低成本布线的首选解决方案。这个新的连接器系列满足所有技术要求和有关静态储能系统的最新 UL 4128 标准,能够为用户提供最佳安全性。这意味着新的 Han® S 连接器符合市场要求的最高标准。
这款新型单极连接器可以200 A 的额定电流、1500 V 的电压下工作,同时确保通过手指保护触点在不同端接类型(M8 螺栓或母线)中进行安全安装并对锁定状态进行可视控制。此外,该产品具有防震功能,提供红色 (+) 和黑色 (-) 两种不同颜色,还包含一个旨在避免极性连接错误的机械编码系统。这使新得该连接器成为处理大量电池模组的最佳解决方案,因为用户可以在提高生产率的同时获得最佳安全性。
借助于新的 Han® S,浩亭现在不仅具有良好的机架后部盲配解决方案,而且还能提供用于储能系统的高质量正面安装连接。在这两种情况下,都可以根据客户的要求交付已与电缆组装在一起的连接器。