新款Han® Push-In接线技术一体化插芯

继今年春季向市场上推出快速插入式模块之后,现在又迎来了下一个扩展阶段:浩亭正在扩展其产品组合,推出首款用于 Han-Compact®外壳的Push-In接线一体化插芯。由于采用了Push-In接线技术,新型 Han® Q 8/0 插芯可将连接器的现场组装速度提高了30%。这使得它特别适用于安装工作空间有限的环境。

 

快速插入式模块

Push-In接线技术是笼式弹片接线技术的进一步发展。由于连接简单,这些插芯特别适用于现场装配,例如在电力工程系统或机器模块、生产线的装配中。

此外,在维修工作中,部件的处理也变得容易。如果选择了装有桶针的电线,通过Push-In接线技术进行连接是完全不需要工具的。

由于采用了推入式技术,Han® Q Monoblock 在连接带有线端套圈的绞合导线时完全不需要工具。

使用Push-In接线技术可将装配有桶针的绞合线直接插入到针腔中。当金属体到达腔体底部时,内部夹紧弹簧迅速扣合,从而确保抗拉强度。在使用剥离绞合线(无桶针)的应用中,插入电缆末端时,橙色执行器上螺丝刀的压力足以将笼式弹簧夹撑开。

采用Push-In接线技术 Han® Q 可以在最紧凑的空间内传输高达 16 A / 500 V 的电源和信号。针腔可用于保护接地导线 (PE),这是机械工程中连接电机/执行器时经常采用的一种布局方式。

模块化插入式插芯