适用于恶劣环境的新型连接解决方案

在 2023 SPS 展会上,参观者可以体验如何在恶劣环境中轻松安全地使用浩亭连接技术。除了扩展浩亭 Han-INOX® 不锈钢外壳系列外,技术集团还将展示新型 Han® 对接框架 IP65/67 版本,用于无视觉接触即可实现安全连接。新型 IP67 SPE单对以太网交换机使 IP67 产品组合更加完善,可在恶劣环境中传输安全数据。

Han-INOX® 不锈钢外壳可对腐蚀和侵蚀性物质进行防护

Han-INOX® 不锈钢外壳连接器系列的供货现已全面覆盖所有的Han® B尺寸规格。穿墙安装的底座和上壳,顶出线或侧出线以及带防护盖设计,供应尺寸规格范围为Han®6B24B

使用Han-INOX® 是可持续的方案:由于外壳材料的耐用性,可以承受有害和恶劣的操作条件,因此该连接器非常可靠。从Han®3AHan®B的尺寸规格便于原有方案升级安装到最强健的工业连接器。

不锈上壳和底座 Han-INOX®

由于与Han®Han- modular®系列的插芯完全兼容,用户可以保持必要的灵活性,例如与现有机器模块的组合。Han-INOX®是食品和饮料行业的绝佳选择,例如,在涉及包装机器的场景中。此外,不锈钢连接器在能源领域也有着巨大需求。它们的优势还体现在涉及新的氢能发电技术的场景中。该系列还提供将大型机器从“典型”工业环境转移到更苛刻环境条件中的出色解决方案。

Han® 对接框架用于实现灵活的IP65/67防护机器连接

浩亭正在扩大其对接框架的产品组合范围,提供符合工业连接器标准尺寸规格(6B 24B)的 IP65/67 防护等级解决方案。这使得机器模块和工具可以自动对接,完全无需工具。使用盲插选项,可以省去插入过程,甚至省去包括电缆在内的硬接线。

对接框架的浮动侧以及导向元件在插配过程中提供了必要的灵活性和安全性。对接时,对半底座的两部分形成一个界面。

IP65/67 对接框架可直接自动连接机器模块,即使在恶劣的环境条件下也是如此。

对接框架可补偿 1 mm 的横向偏移,同时在轴向留有 1.5 mm 的间隙,以保证安全可靠的插配。执行后,两侧密封件之间将形成 IP65/67 保护连接。IP65/67 对接框架可与 Han® 单体模块和 Han-Modular® 模块灵活搭配使用。通过后部安装底座,可实现对接口的全方位保护。

Ha-VIS eCon 以太网交换机 用于强大的单对以太网 (SPE) 

浩亭现已推出 Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE,这是一款具有 IP67 防护等级的单对以太网 (SPE) 交换机。坚固的金属外壳可承受恶劣的室外环境(根据 EN 50155 进行轨道车辆测试),并可在具有挑战性和苛刻的室内工业环境中实现安全数据通信

防冲击防震动数据传输,可在很宽的温度范围(-40 +70 °C)内运行。该交换机的结构非常紧凑 (191 x 60 x 42 mm),提供8个端口,有两种不同版本:

Ha-VIS eCon 4000 SPE 交换机配有 7 个 M12 T1 端口,用于在环境条件恶劣和具有挑战性的环境条件下集成 SPE 终端设备。
  1. eCon 4017GBT-BXT 具有连接以太网网络(M12 X编码)的千兆上行链路,并通过 100BaseT1 集成多达 7 个 SPE 设备。
  2. eCon 4035GBT-BXT 具有千兆上行链路,并提供 5 个 100BaseT1 端口和 2 个 1000BaseT1 端口作为 SPE 接口。


Ha-VIS eCon 4000 M12T1 交换机是轨道车辆、普通车辆和自动化应用场景的理想选择。在环境条件苛刻的区域,它们确保以太网数据传输安全:这些应用包括生产线、基于摄像头的质量保证、乘客和驾驶员信息系统以及视频监控和票务系统。