全新浩亭传感器执行器配线盒令安装更快速
在 28.08.2019 在 11:11 时间
浩亭以其全新的无源配线盒为多种应用提供各种新型紧凑式IO盒。这些配线盒让现场安装更加简单,同时还可降低布线成本和传感器的接线时间,从而为用户节省时间和成本。
为了解决因现场传感器技术使用增多而导致的布线成本不断增加问题,浩亭推出了新款传感器执行器配线盒,非常适用于汽车、机器人和过程系统等多种应用。
即可使用M23、M16连接器,也可使用M12D连接器。采用插入式连接器并结合从前的单独布线,故障传感器可在运行期间轻松完成更换,因而可缩短故障传感器的停工时间并节省时间,从而实现成本的降低。IP防护等级67/68让这款坚固的传感器执行器配线盒能够耐受极其苛刻的工作环境,并确保了可靠安全的信号路由。适用于客户现场布线的高端传感器执行器解决方案。
连接器型号概述:
选择主线连接技术
- M23、M16、M12连接器
- 永久连接主线
- 连接器外壳
为插槽选择连接器型号
-
- 符合DIN EN 61076-2-101:2013的标准M12 (4-和5-针)
- 符合DIN EN 61076-2-104:2015的标准M8 (3-和4-针)
- 4、8或10槽可选。