Han-Eco® 的紧凑尺寸可获得更大的电缆截面积
在 28.08.2019 在 12:54 时间
Han-Eco® 系列拥有两款产品。规格6B和10B带M40接线口的两款全新上壳可让用户在确保紧凑尺寸的同时,能够充分利用更大电缆截面积和更大布线空间的优势。用户由此可在相同安装空间传输更大的功率。
Han-Eco® 10B外扩型上壳的布线空间显著大于标准型外壳。延长型上壳甚至可以满足其内部的苛刻布线要求,可用来替代采用适配器和/或扩展件的繁琐解决方案。最终为用户节省了时间和费用。
此外,Han-Eco® 系列的主要优点均得到保留:轻便的塑料连接器安装极其方便,并且具有耐腐蚀性,从而让用户能够获得灵活的组装方案。集成式框架以及选配封闭式电缆密封套减少了需要使用的部件数量。