请勿现在阻止我 – 智能停止点
为确保工件在所需时间准确到达相应位置,智能停止点确保了工件在 HAII4YOU 工厂中的正确启示点和停止点。在工业 4.0 中,这被称为信息物理系统 (CPS),它能够实现模块之间的通信和协调。使用浩亭连接器,客户分散的计算能力可以以更模块化和紧凑的方式进行实施和联网。
诸如智能停止点等的信息物理系统必须满足工业 4.0 的特殊要求。它们必须是小型、牢固的、模块化、快速且易于使用的。所用的连接器也必须能够应对这些挑战。浩亭为客户提供信息物理系统所必需的连接部件。
为尽可能地最小化停止点并节省空间,我们的 har-flex® 和 har-flexicon® 连接器可在外壳内部使用。与设备连接相配合,这些连接器现在可使分散式计算系统活得无限可扩展性,因此促进了微型化的发展。浩亭近乎独一无二的产品组合已提供了成功迈向工业 4.0 的解决方案。