工业集成化中的集成性

要想使用非常多样化的批量生产来实现产品的强大个性化,需要在全面的数字化和价值链的所有领域形成网络化:所有这些都是工业 4.0 的构成要素。

集成化发生在不同的工业级别,并且是工业集成化的鲜明特点;它使用数字化技术生成的数据。浩亭渴望使工业生产数据尽可能方便地应用于新的服务领域。我们的 浩亭 MICA 使用软件容器策略,可以通过我们的合作伙伴轻松集成。这是一项协作任务,可以形成复杂的价值创造网络。

浩亭在很大程度上依赖于合作伙伴关系 - 例如,通过建立富有成效的 MICA.network 合作伙伴网络。合作伙伴负责将基于 MICA 的解决方案集成到现有 IT 系统中,以便他们能够利用其 IT 流程专业知识。

通过这种方式,开发了将 MICA 平台与来自不同提供商的云服务相关联的解决方案。

来自浩亭和 IBM 的 MICA 制造分析可以提高生产的透明度并鼓励有效的行动。方法非常简单:电力线上的 MICA 传感器组件测量单个用户负载的功耗。然后将这些数据传输到 MICA 并在现场保存。MICA 进行初步分析并仅将相关数据发送到 IBM 的 Bluemix(IBM 的云平台)。在那里,使用 Watson 技术评估数据并将其转换为有价值的信息,而这些信息可以从任何网络浏览器查询。通过这种方式,用户可以比较数周和数月的情况,确切了解每台机器的工作时间和方式。

功能集成将功能集成到物理连接中;从而形成智能连接。新服务可以利用物体、诊断和设施状态的检测,以及重要数据(例如当前的能耗)的测量结果。MICA® 的组件可以在各种连接器中找到:在汽车生产电源连接器中用于测量电流,在壁柜连接器用于智能密封,或在 ID 模块中用于识别。