激光切割系统的供电商

激光切割系统在现代生产领域提供了非常高的精准度。在这些系统的供电和控制上,激光系统的设计者们信任可靠的 Han® 连接器。

激光切割在很多生产领域,尤其是汽车行业,已成为基本技术。该技术高度精准并可在很大程度上实现自动化。然而,激光切割的过程通常伴随着火花、蒸汽、气体和细粉尘。在这类生产环境中,Han® 连接器可有效防止悬浮颗粒物、烟雾、水分和焊接火花进入系统接口。因此,它们可实现不间断地供电。在即插即用式连接器的帮助下,用户可在必要时快速更换整个部件和组件。

易于装配,安全防护灰尘和烟雾:意大利公司 Prima Power 在其激光切割系统中使用 Han® 连接器。

Han® 连接器坚固的外壳能够可靠地防止灰尘、水分和火花等外部影响。例如:带笼式弹簧接线端子的 Han E® 嵌件特别适用于激光切割系统的电力传输。仅使用螺丝刀就可“在现场”对其轻松安装,并且可以高达 16 A/500 V 的额定电流进行电力传输,一个防护罩或外壳内可容纳多达 24 个触点的。Han® ES Press 系列配备有快速免工具端接技术的笼式弹簧可在装配方面带来多项优势。此外,它们可提供防振连接。

用于控制激光切割系统的敏感信号可通过 Han-Quintax® 模块进行传输,该模块是 Han-Modular® 产品系列的一部分。这些连接器具有特别良好的屏蔽衰减特性。因此,控制信号不会受到扰乱,整个系统能够可靠地运行。

Han® 工业连接器

浩亭Han®-视频

浩亭 Han® - 引领智能技术
浩亭 Han® - 推动工业互联

产品目录、手册、宣传单