浩亭为新一代连接器提供设计
在 01.09.2019 在 16:03 时间
浩亭正在推动新型单对以太网(SPE)技术标准化的发展。在多阶段的筛选过程中,国际标准化委员会目前决定支持浩亭技术集团提出的SPE接合面。“我们对这一决定深感荣幸。这确保了新设备或传感器/执行器技术开发人员的方案安全性,”HARTING Electronics董事总经理Ralf Klein表示。
单对以太网是一种只需一对线缆(而非四对)传输数据和电力的全新以太网技术。这项由汽车行业推动的技术在自动化技术的重要性也日益凸显,而其发展正在以有针对性的方式不断推进。由于简单性乃至重量、空间要求和安装工作量的相应减少,其在工业、自动化技术以及铁路等行业的未来前景广阔。
SPE现在还可将数字化延伸到现场级,即端到端基于IP的通信。通过为以太网接口配备简单的传感器或摄像头、读卡器和识别设备等,可为集成化工业和IIoT的实施提供支持。
设备、电缆和连接器的端到端兼容性
设备、电缆和连接器的端到端兼容性是SPE技术获得广泛使用并实现成功营销的先决条件。其通过国际标准化(ISO/IEC和IEEE)获得了保证。自今年年初以来,有20多个国家专家委员会通过ISO/IEC参与了一个针对标准SPE接合面布线和选型的国际化初步选择流程。经过这一选择流程之后,有两种接合面占据上风:
- 对于建筑物布线,符合IEC 63171-1的接合面:该接合面基于来自CommScope的建议
- 对于工业以及工业相关应用,符合IEC 61076-3-125的接合面:该接合面基于浩亭的建议