MICA® 充当机器、云端平台和 IoT 平台之间的通用链接
来自机器和流程的数据是性能提升和优化物料流的基础。与合作伙伴公司和客户一起,浩亭 将在汉诺威工业博览会(2019 年4 月1-5 日/11 号厅/展台C15)上展示如何使用来自流程、传感器和控制器的数据来让生产发挥最大成效。
就汽车供应商的生产环境而言,单独零件在流程中(例如在数控加工中)的可追溯性(轨迹跟踪)正在起着日益重要的作用。必须彻底分析收集的数据以达到流程优化和质量控制的目的。这就是 浩亭 的边缘计算机 MICA® 与 AIS Automation 的“FabEagle® Line Control”线路控制器配合发挥作用的地方,并形成了此复杂系统中用于生产控制的核心部件。这家总部位于德累斯顿的公司是 15 家合作伙伴公司之一,将在 浩亭 展台的 MICA.network 用户组织内展示其工业 4.0 和 IIoT 方面的专长。
改造传感器以实现简单的即插即用状态监测套件
AKQUINET 将使用一个简单的例子来展示如何将流程相关的传感器数据与作为边缘计算设备的 MICA® 集成,以便利用数字化的潜力来实现智能生产规划和控制。振动不仅会出现在您的腿上,而且还可以作为数据进入云中,SIEVERS GROUP 将在一个振动板上演示这一点,参观者也可以在展台现场试验。振动由 Bosch CISS 传感器检测,数据在 MICA 中处理和可视化。
注塑机产生塑料零件 - 以及大量数据
浩亭展台的一台Arburg注塑成型机不仅产生塑料零件,而且还提供大量数据。通过这个真实的例子,浩亭将与Arburg 和IT 服务提供商PCO合作,展示如何能够使用能源读数以及环境条件来监测产品质量和磨损标志。此外,还将介绍基于 RFID 的工具识别领域的最新解决方案,以及用于对来自各种不同制造商的较旧机器和协议进行IT集成的软件解决方案。
MICA 充当机器、云端平台和 IoT 平台之间的通用链接
商业运营的数字化不是一定能成功,最重要的是还需要对应的基础架构,例如高性能的IoT平台以及MICA 等多功能边缘设备和经验丰富的合作伙伴等形式。首先,这就是来自Telekom的基于Microsoft Azure的云端 IoT平台Connected Things Hub派上用场的地方。所有类型的传感器无论设备类型、数据类型、协议和传输路径如何,都可以连接到该平台。与 浩亭 合作,T-Systems正在开发一个解决方案套件,用于工业应用中的传感器数据获取和预处理,以及通过移动通信建立到 IoT 平台的数据连接。
亚马逊 (Amazon) 的云端服务 AWS 也提供了用于数据处理、IoT 管理和业务流程的全面服务。在这方面,认证 AWS 合作伙伴兼 MICA.network 的最新成员 SIC Software 将演示 MICA 如何适合用作数据预处理器和 AWS 应用的网关。
统一、标准化的云连接是标准化倡议“工业云联盟”"的目标,在这方面,Expleo 将在 浩亭 展台使用一个演示器积极进行示范性演示。浩亭 展台的第二个演示器HAII4You 智能工厂也将作为云联盟的一员建立连接。该用例是为了记录来自所安装的机器人和来自Expleo 的SmartANIMO 应用中的后续状态监测的数据。MICA 在这里的功能是充当网关,采用标准协议为OPC UA 云系统提供经过预处理的机器数据。Expleo 由著名IT 服务提供商Assystem 和SQS 合并而来,成为一个在25 个国家/地区拥有超过14,000 名员工的全球品牌。
公司 m2Xpert 开发的平台从不同的公司部门收集信息,并在各自的客户背景中分析它们。来自 ERP 系统、机器和其他应用的数据被相互关联起来。 m2Xpert 所演示的用例中使用了 MICA 的优势。 MICA 连接不同制造商的机器作为用于辅助分析的数据源。这样确保了平台的可扩展性。
借助来自M2MGo的服务器或云 IoT 平台 pst,无需编程,通过拖放操作即可创建 B2B2C 门户和应用。设备数据和 API 可以顺利集成,并且可以实时分析数据。
在 2019 年汉诺威工业博览会上的 浩亭 展台展示 MICA.network 合作伙伴
- AIS Automation Dresden
- Akquinet
- Cybus(仅周二)
- Expleo
- FormsMedia(仅周一)
- M2MGo(仅周四)
- M2xpert(仅周三)
- MTEK
- PCO
- PerFact Innovation
- SIC Software
- Sievers
- T-Systems
- University 4 Industry