首个Han®金属底座和外壳的后侧安装方案

Han® BEMCM系列金属底座和外壳推出触点接插件的后侧安装方案。该方案将大幅度简化控制柜接口的预装配工作。

利用全新的Han®金属外壳可将预制接插件从后侧直接锁定到控制柜内部的隔板安装外壳中。过去Han®接插件必须先从机柜内部穿过面板切口之后才能在外部进行预装配。预装配之后再将其推回并固定在隔板安装外壳上。

Rear mounting options for Han® hoods and housings

Instead, the inserts are inserted into a plastic frame, which locks in place in the aluminum die-cast hood or housing using latches. The flange gasket of the bulkhead mounted housing is fitted entirely on the inside to ensure a seal with degree of protection IP 65/67 as well as to protect against exposure to UV radiation and ozone emissions.

Rear mounting - from inside of the cabinet - with Han® B (start animation via clicking)

在新推出所谓金属底座和外壳内,绝缘件插入塑料固定框架中,而固定框架牢固卡在铝制压铸外壳上并用凸耳支撑。为满足IP65/66防护等级要求并避免紫外线辐射和臭氧影响,法兰橡胶密封件完全安装在外壳内部。Han® M系列外壳采用相同的原理进行重新设计Han® M底座和外壳与Han® B的区别仅在于其更胜任诸如风力涡轮机外部等恶劣工作环境。

今年年底前还将推出具有连续360°屏蔽的后侧安装接插件。而Han® EMC系列的屏蔽始终通过金属底座或外壳实现。此外,底座还需要特殊的EMC电缆接头。

缩短工业连接器的安装时间 (后置安装+快接端子)

全新安装方案推出之后,由于控制柜、机器模块和电缆线束的更多元件现在可以另行预先制造,机柜组件的预装配将会变得愈加高效。最终随着预制造比例的增加而实现总装配成本的降低。为了降低制造成本Han®金属底座和外壳的新旧衍生型号始终相互兼容。