Han-Modular®: 全新屏蔽模块和M12解决方案

有了新推出的Han®屏蔽电源模块,用户首次可以实现屏蔽电源电缆连接的模块化和接合。另有Han-Modular®系列的新增产品成为机械工程和运输应用以及Han DD®双模块的M12解决方案。利用后者,可在诸如机器人和自动化领域打造节省空间型接口,从而缩短组装时间。

 

Han®屏蔽电源模块具有用于连接常规三相负载的三个电力触点和一个PE触点,两个用于温度监控、制动器的信号触点,以及能够让电缆屏蔽以更优EMC合规实现连接的大面积屏蔽层。该模块可作为硬接线屏蔽电源线的替代,同时还允许与Han-Modular®系列其他模块同时在公共外壳上实现此类连接。

浩亭已在EMC实验室对新模块进行了实际应用测试。屏蔽层的EMC特性适合用于诸如变频驱动器等典型驱动器应用。该模块的优势在于现在就可实现屏蔽电源电缆的连接器连接。屏蔽层可直接端接到模块上,操作非常方便。由此最终缩短了工厂或最终客户的机械和设备组装时间。

模块化型号的M12

作为一种可靠的数据接口,M12已经在机械工程领域获得高度认可。现在,浩亭将该型号接合面与单模块进行集成,推出提供两个M12信号、工业总线或以太网传输接口的Han® M12模块。其可提供DX编码版本等多种型号。与现有模块相比,封装密度最终增加了一倍。另外其还省出铰接框架内的一个模块空间–该空间可用于其他功能。

 

Han DD®双模块:通过Han D®触点传输更高电压

浩亭借助HanDD®双模块打造出将高触点密度与400V额定电压相结合的36HanD®触点解决方案。现有解决方案在同一空间仅能容纳24250 V触点。触点数量由此增加了50%。

双模块的电气特性(10 A/400 V)特别适合传输设备和机器人的电力和信号。有史以来首次可利用单个模块实现包括机器人所有六轴返回路径三相交流电动机在内的插入式连接。

Han-Modular产品系列的新成员:Han®屏蔽电源(前)、Han DD®双模块(中)和Han® M12模块。