全球经验,本地支持

塑造未来地铁的领导者

列车上马达的控制是通过IGBT的驱动芯片来实现,这样可以通过小的驱动信号实现大功率电机的控制。驱动板到模块之间通过光纤的方式连接。

特征和特点

  •  该方案将光纤转换的功能在连接器外壳里面实现,可简化安装,节省时间
  •  通过这种方式,可以实现在插拔界面是电口,在传输通路上是光纤的方式,这种方式非常适合轨道交通的应用场景

苛刻环境的户外应用,更好的抗电磁干扰性能

  •  材质:铸造铝合金
  •  表面处理:钝化和粉末喷涂
  •  锁紧结构:螺钉锁紧和快锁
  •  密封圈材质:丁青橡胶
  •  IP防护等级:IP68和IP69K
  •  体积:6B,10B,16B,24B和48B

一种安全/可靠的车端跨接方案——车端跨接跳线以及接线箱

  • 广泛应用于各种轨道交通车辆, 例如:高速铁路动车组, 城际列车, 城市地铁
  • 提供; 动力电源, 网络, 控制信号以及数据传输各种连接解决方案
  • 从方案,设计,样品,量产一条龙均可提供本地化服务. 且有专业的跳线动态仿真模拟,以及实验室3轴/6轴动态可靠性测试, 确保在各种复杂环境下均能保证安全连接;

Han-Eco® B

Han-Eco® B 系列是可替换标准 Han®B 金属外壳系列的塑料备选产品。该塑料系列符合总体工业标准,提供从 6B 到 24B 的规格。单块和模块嵌件均可嵌入,后者可与 Han-Modular® 铰链式框架结合使用。与 Han-Eco® A 连接器类似,Han-Eco® B 可从后部将单块和模块两种嵌件安装至穿墙安装外壳上。

优势概览:

  • 标准 Han-Eco® A 和 Han-Eco® B 的金属及塑料派生型可相应互配。
  • 从后部安装可极大地节省安装时间
  • 轻量化解决方案提供更强的机械耐用性
  • 室外派生型可满足更高的环境需求
  • 塑料防护罩和外壳抗腐蚀
  • 符合 UL94-V0 防火要求

Han® 1A - 小型矩形连接器

紧凑、坚固、经济的连接器,用于控制器、小型驱动器和控制柜。

优势概览:

  • 所使用的空间减少30%:可紧凑型电源连接器上采用现场接线的技术,不需要特殊具  
  • 应用灵活:可最多通过多达 12 个触点传输数据、信号和电源
  • 高度多功能性:模块化插芯和附件,用于室内和室外应用 (IP20/IP65)
  • 减少安装所需的时间:使用卡扣式技术快速连接 - 无需螺栓
  • 减少零件数量以降低所需库存:连接器由一些基本组件的构成
  • 降低成本:经济实惠的连接器

Han®  Gigabit千兆模块

Han® 千兆模块超7类提升数据传输安全性

优势概览:

  • 兼容10 GB以太网
  • 与标准超6类相比,信号完整性获得显著提升
  • 抗干扰性也得以加强