免工具组装让装配更加简单

浩亭推出全新RJ Industrial®多功能系列

上海,2020年9月8日–作为工业以太网电缆解决方案的先驱,浩亭技术集团推出最新一代具有传奇色彩的浩亭RJ Industrial®现场终端RJ45连接器。

随着全新RJ Industrial®多功能系列的推出,浩亭将能够完美满足客户降低现场安装难度的愿望和要求。RJ Industrial®MF系列的深度开发具有免工具组装、装配更轻松以及采用坚固金属外壳的特点。新型RJ45系列的亮点在于集成式刀片,当闭合连接器时,这些刀片可将单股线缩短到适当的长度。实际上是内置侧面切割器。这样就可以完全消除这一耗时的工作步骤,并且装配速度提高了25%以上。

专为电信领域开发的传统RJ45并不能满足所有行业的要求,但浩亭RJ Industrial®多功能系列却能够满足和解决苛刻工作环境的所有要求和难题。专为电信领域开发的传统RJ45不足以满足所有行业的要求,但浩亭RJ Industrial®多功能系列却能够应对和解决苛刻工作环境的所有要求和难题。安全的超六类(Cat.6A)性能、P20和IP65/67外壳与PoE电源IEEE802.3af(PoE 15.4W)/IEEE802.3at(PoE 25.5W)/IEEE802.3bt(PoE 100W)的组合可以为一切设备提供数据和电力。

其他能够为客户带来很大好处的功能还包括针对从AWG 26至22软线和实心线缆的适用性,坚固的电缆固定以及具有可变电缆出口方向的斜角连接器。

浩亭RJ Industrial®多功能系列还可提供直连型号
浩亭RJ Industrial®多功能系列还可提供直角型号
浩亭RJ Industrial®多功能系列直角组件
浩亭RJ Industrial®多功能系列无需工具即可组装的特点让其成为现场应用的理想解决方案

关于浩亭:

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2018/19财年,约5,300名员工共同创造了7.5亿欧元的收入。成立于1945年9月1日,浩亭今年将在诸多展览会和活动中庆祝它的75岁生日。

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、产品及应用方案介绍、企业新闻、展会信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

HARTING

HARTING