更快速的连接器壁挂式安装

Han® EMV和Han® HPR系列金属外壳现已推出可后面板安装插芯的全新型号——该选项可简化开关柜壁上的接口布置并提高安装速度,实现长期成本的降低。

 

浩亭之前已经推出过提供后面板安装选项的其他类型连接器。Han-Eco® A和B、Han® B和Han® M系列在过去两年提供后面板安装选项。目前该选项也可首次用于Han® EMV和Han® HPR系列。

 

后面板安装意味着可以从后面板将插芯安装到外壳中,这对于连同预制电缆组件一同在机柜内的安装尤为重要。使用安装架还可进一步加快两种产品的组装速度,另外也可以将模块直接插入外壳。配备后置安装选项的Han®系列让其插芯的安装更加轻松,并且可以缩短安装时间。

 

"后面板安装"外壳还可与无法从后侧安装的早期版本实现交互使用,这意味着可以以经济高效的方式逐步将新外壳投入生产。

可从后侧将插接件锁定其中的Han®HPR 16 B附加外壳