数据中心解决方案
通过选择合适的连接器将能效提高高达 50%
浩亭连接器可以通过最大限度地减少连接中的功率损耗来提高您的电源使用效率 (PUE)。了解如何操作!
多年以来,全球数据中心市场都在经历爆炸式增长。尤其是过去几年,社会更加依赖需要数据中心的任务。随着数据中心使用量的增长,支持数据中心所需的能源量也在不断增加,并在全球电力需求中占据很大份额。与此同时,包括数据中心运营商、制造商和供应商在内的每个人都在思考脱碳和能源的未来。因此,我们必须提高当前消费的能源效率。
我们的白皮书将向您展示,HARTING 连接器如何通过最大限度地减少连接中的功率损耗来提高您的电源使用效率 (PUE)。我们的分析表明,数据中心能够比其他连接器节省 50% 的能源并优化总体拥有成本 (TCO)。
电源非常关键
如今,最好的答案是对所谓的数据中心关键基础设施 (CAPEX) 的每一部分进行战略投资和管理,而电源则是管理的关键因素之一。IDC 报告称,全球每台服务器的能耗每年增长约 9%,一方面服务器为了节省安装空间而变得更加紧凑,另一方面它们的性能提升也提高了其能源需求。这种能源消耗的成本可能占数据中心总运营费用 (OPEX) 的 50% 以上。
每年可节省高达 95,000 欧元的电费
众所周知,PUE 可以通过在数据中心的电源链中使用高级连接来得到改善。与传统的 CEE 插头解决方案相比,浩亭Han-Eco® 连接器使用的能源最多可减少 50%,从而为运营商每年节省高达 95,000 欧元的运营成本。
客户评价:
您的优势概览:
- 节能高达 50% — 优化 PIE 中的连接
- 使用寿命更长 — 凭借其机械坚固性
- 减少了连接足迹,从而节省空间 — 凭借更高的触点密度和更小的接口
- 更高的灵活性 — 凭借带有各种现成插件的模块化系统
- 节省时间 — 一个供应商为整个电力链提供完整的电缆解决方案