电动汽车
产品概况
HARTING Automotive 开发和生产用于电动和插电式混合动力汽车的充电设备。我们的产品具有与全球所有特定市场领域和法律要求相关的批准和证书
适用于所有相关市场领域的解决方案
HARTING Automotive 拥有涵盖全球所有标准的充电电缆,可使用 230 至 1,000 伏的交流电、三相电或直流电进行充电。其中包括各种版本的模式 2 充电电缆(具有集成温度监测和直流故障电流检测功能)和模式 3 充电电缆。
广泛的产品类型
HARTING Automotive 的充电电缆有多种版本,适用于所有全球标准化的交流充电接口,以及使用 CCS 组合的大功率直流充电。因此,它们能够适应全球三种不同的连接器系统。特殊变体可用作可更换电缆组,与“电缆内”充电器 (IC-CPD) 配合使用。
我们还可以生产定制设计的充电插头和充电电缆,品牌、颜色或外观可以随意定制。
壁挂盒和模式 2 充电电缆
车辆充电电缆 COMBO-HighPower
充电插座 2 型
希望了解更多信息?