电动汽车

公共充电

电动汽车要被人们接受和取得成功取决于多个关键因素:除了充电站的数量以及商业和公共场所中的完善充电基础设施外,易于使用且能够在充电期间节省时间和金钱的充电技术也非常重要。

 

不同的标准并存

与提供不同燃料类型的加油站的情况类似,充电站的各种连接标准并存。一些例子包括采用 1 型(组合 1)或 2 型(组合 2)插头的 CCS(组合充电系统)、CHAdeMO 充电系统或其他标准,例如中国的 GB/T 标准。

充电时间过长会影响许多车主购买电动汽车的积极性。使用直流充电插头(组合)的快速充电技术可确保只需几分钟即可为车辆提供足够的电力。几乎所有主要原始设备制造商的电动汽车新概念都依靠强大的快速充电来完善补充其传统的充电技术。这不仅确保了司机更好地接受电动汽车,而且也能够为电动汽车提供强大的动力。

多种充电设备

HARTING Automotive 的产品组合包括用于快速直流充电的欧洲组合 2 型直流充电接口标准,充电容量为 200 kW。这些产品具有与全球所有特定市场领域和法律要求相关的批准和证书。在充电电缆方面,直流 1 型插头(为美国、日本和韩国开发)通过了 UL、CE 和 JET/PSE 认证;而面向欧洲市场的 2 型插头则符合 UL/VDE。浩亭的 GB 中国插头符合中国标准化机构(中国质量认证中心)的 CQC 标准。

您想探索我们的产品种类吗?