Han-Modular® - 用于面向未来的电源、数据和信号传输的新型(屏蔽)模块

Han-Modular® 是数据、信号和电源的组合 – 不同于任何其他连接器。实际上,这个系列确立了模块化连接器的发展趋势。该系统不仅具有高度通用性,而且还具有灵活性和面向未来之特点。新需求和未来需求可以快速方便地集成到现有模块化系统中。

 

高达 300 A / 1200 V 的更高电源传输

储能系统市场目前正处于迅速发展阶段。现有需求不断变化,新的需求日益增加,而功率密度不断提升,同时系统还必须变得更加高效。

当今的系统在 200 A / 800 V DC 下运行。未来几代产品还将需要高达 300 A 和 1200 V 的更高功率密度。

用于面向未来的数据、信号和电源传输的新型(屏蔽)模块

为了满足这些需求,浩亭开发了 300 A 模块,其向下兼容成熟的 200 A 模块。因此,这个新模块也可以插入 200 A 模块中(在这种情况下,只能使用较低的额定功率)。因此,现有系统可以轻松升级。新模块采用特殊设计,使其既可以直接连接至母线,也可以轻松地安装到滑入式系统中。同时还能满足市场对模块的插座和插针侧均应具有不拍接触特性的需求。

将 10 Gbit/s 以太网集成到模块化连接器中

对更高传输速率的需求正在推动数据接口的不断发展。这不仅适用于办公领域,也适用于模块化接口具有更加突出的优势的工业领域。所有常见的标准总线系统都可以轻松适应,其中包括 Profibus、Profinet、CAN、以太网 5 类、6A 类和 7A 类。

借助于 M12 模块,现在还可以将 10 Gbit/s 以太网集成到模块化连接器中。该模块可以显著减少所需的空间,因为两个 D 或 X 编码的 M12 连接器可以安装到一个模块中。此外,与传统的 RJ45 解决方案相比,M12 系统更加坚固,并具有更高的运行可靠性。

创建适合屏蔽线路的模块化接口

新型 Han® 屏蔽电源模块具有三个电源插针和一个 PE 插针,可用于连接典型的三相负载。它还具有两个用于温度监控、制动器等的信号插针,以及一个允许将 EMC 兼容电缆屏蔽层直接连接到模块的大屏蔽层。它能够替代屏蔽电源线的硬布线,同时还允许将这种连接与 Han-Modular® 系列中的其他模块一起安装到一个上壳和底座中。

带有 Han® 屏蔽电源模块的变频器和电动机

浩亭已在 EMC 实验室中模拟实际应用对新模块进行了测试:Han® 屏蔽电源模块中屏蔽层的 EMC 特性完全适用于典型的驱动应用,例如频率控制的三相电动机或其他负载。这使其可以插入屏蔽电源线且易于使用,并且可以将屏蔽层直接连接到模块。因此,无论是在工厂还是在最终客户的现场,机器和系统的安装时间都更短。

该系列还将具有用于信号传输的 EMC 保护模块。该模块具有大屏蔽层和附加的 360° 屏蔽板,不仅能够提供出色的屏蔽效果,而且还可以在最小空间内确保高传输量。可以插入 27 个屏蔽式 D-Sub 插针,最大支持 4A/32V。该新产品命名为 Han® 屏蔽模块基础版,是机械和机器人行业用户(例如)将屏蔽传输集成到模块化连接器中的一种简单且经济高效的方式。

网络研讨会 -- 您想要实现什么样的精细程度?生产技术模块化指南