印刷电路板的灵活连接解决方案
在 11.01.2022 在 10:18 时间
浩亭致力于以“全面PCB”解决方案实现卓越的模块化、灵活性以及更快的速度
埃斯佩尔坎普,2021年11月24日—模块化和灵活性对于设备开发的重要性日益增强:数字化和工业转型趋势让新设备的开发时间越来越短,而原型设计所发挥的作用越来越重要。此外,可供选用的标准组件数量不足通常也会对设备开发造成影响。浩亭推出的PCB连接器能够满足业界对于设备开发模块化、灵活性及更快速度的需求。
这一被命名为har-modular®的权宜解决方案,是一款任何开发人员均可通过在线方式单独进行配置的模块化PCB接口。这意味着无论快速原型设计、小规模系列还是全产品系列,设备开发人员的工作量均得到大幅度缩减。包含十亿种可能组合的模块化构造组件俨然已近至善至美。一件起订的定制解决方案不但可以节省开发时间、成本和精力,而且还有助于缩短生产新工业设备的流程。开发人员可根据自身需要对连接器进行调整,而非与之相反。
Har-flex®连接器覆盖从6PIN到100PIN的PIN数,可以满足信号,数据和电源的传输。其1.27mm的间距设计符合连接器微型化的趋势。可以满足不同板到板的堆栈高度以及在紧凑空间时排线的应用。该产品可以满足微型化PCB板应用焊接时对焊接的高质量要求。