更为紧凑与灵活——始终专注于模块化和小型化

兼顾最佳传输密度、安装空间节省与EMC屏蔽信号传输的全新Han®解决方案

 

埃斯佩尔坎普,2021年11月24日——工业领域的技术进步和发展一直受到持续小型化和模块化趋势的重大影响,这也意味着新的解决方案和产品需求始终存在浩亭技术集团现已打造出全新的模块化和小型化解决方案,并且将在“重载”工业连接器领域大展宏图。

 

浩亭为Han®B标准开发出一种全新模式:Han®L32 B让工业应用在选择合适矩形连接器方面获得更高的灵活性。全新Han L32 B让用户能够替换两个16B规格的接口,从而节省40%以上的安装空间。正如“少即是多”这句格言所示,现在使用更少的接口和更少的组件就可以实现电力、信号和数据传输,同时还可减少接口组装所花费的时间。诸如机器人技术等很多应用还将从做减法实现的减重中受益。所有这些均为客户带来更多附加价值。

 

Han®L32 B外壳为包含32个插针(16A/500V)的HanE®绝缘体或最多可容纳八个模块的Han-Modular®铰接框架提供空间。新规格不仅让具有最多模块插槽的铰接框架获得空间,而且还可让Han®模块化连接器的密度达到最大限度。利用大量现有Han-Modular®模块,用户几乎可以为任何应用组合出完美接口。

 

节省安装空间——浩亭模块提供全新屏蔽传输选项

 

M12模块成为Han-Modular®programme的全新补充。两个X或D编码连接器可安装在每个模块内部。这样就能以特别节省空间的方式将诸如10 Gbit/s以太网集成到模块化接口中。与传统RJ45解决方案相比,浩亭的全新M12接口更加坚固可靠。包括Profibus、Profinet、CAN在内的所有常见总线系统,以及Cat.5和Cat.6以太网均可轻松适配*

 

Han®Shielded电源模块相对于硬接线屏蔽电源线,既节省空间又易于维护。该模块配有三个电源插针(16A/400V),适用于连接变频控制驱动器等设备。此外,现在还推出用于信号传输的全新EMC屏蔽模块:通过大面积屏蔽传输和360°屏蔽板,Han®Shielded Module Basic不仅可以确保良好的屏蔽,而且还可在紧凑安装空间内实现高性能传输。其最多可以插接27个4A/32V屏蔽D-Sub插针。

Han®L32 B推出多种外壳型号:顶出线或侧出线的上壳,以及相匹配的附件及下壳
Han®Shielded Power Module可用于在模块化连接器满足EMC要求的电力传输(包括3x电源、PE、信号、屏蔽传输)。
Han-Modular®programme的新成员:M12形式。每个模块可安装2个X或D编码连接器。