企业技术服务

HARTING Stiftung & Co. KG 的企业技术服务 (CTS) 部门对产品进行检查,作为整个浩亭技术集团的独立服务提供商确保产品质量。

作为浩亭内部实验室,我们拥有深入的测试知识以及对产品及其应用市场的了解。这使我们能够针对不同应用市场的测试要求提供合适的建议。

除了旨在获取 CE 标志认证的 EMC 测试外,该实验室还通过了用于测试机电元件、电子和光纤传输系统、几何形状和材料特性的 DIN EN ISO/IEC 17025 认证。

他们协助进行产品开发和产品认证、设计创新的支持技术并提供技术咨询。

企业技术服务是一个独立业务部门,其目标如下: 

  • 通过提供测量和测试技术以及技术专业知识,对流程和产品进行符合性评估、有效性和高效性鉴定。
  • 通过在开发阶段的早期参与,支持业务部门加速产品在市场中的发布
  • 通过与大学和研究机构合作,开发和实施创新
  • 通过提供演示和向客户传授知识来支持营销

对流程和产品进行符合性评估、有效性和高效性鉴定

  • 用于分析和测量组件的计算机断层扫描
  • 尺寸测量技术(2D、3D 坐标测量)
  • 表面和材料分析:光学显微镜、X 射线荧光分析、塑料分析、扫描电子显微镜、聚焦离子束 (FIB)
  • 微机电系统的尺寸、电气、机械和可靠性检查
  • 腐蚀测试、防护等级测试、气候测试
  • 电气测试、机械测试
  • 气候变化和电流负载下的振动测试
  • 光纤组件和系统测试
  • 电磁兼容性(EMC 辐射、EMC 抗扰度)
  • RFID 系统组件的测试
  • 信号完整性(时间和频率范围内的分析)
  • 以太网协议的符合性测试
  • 软件和系统集成测试

通过检查和咨询支持开发工作

  • 支持制定质量要求和规格
  • 与工业合作伙伴、研究机构、学院和大学合作开展研究项目
  • 有关新产品和流程的基本技术;开发和实施创新

支持国家和国际产品认证

  • UL 认证、GOST 认证(向俄罗斯联邦和独联体国家出口产品)、中国强制认证 (CCC)
  • Det Norske Veritas (DNV)、Germanischer Lloyd (GL)
  • ATEX 产品指令 (ATmosphère Explosibles)
    …等等

CTS 服务目录

将客户的愿望转化为具体解决方案 各种测试范围和服务概览。

Get in touch
Stefan Middelkamp
General Manager Corporate Quality & New Technologies
在此处查看所有 HARTING 质量管理证书。