符合 UIC 558 标准的浩亭连接器:用于车间跳线的坚固接口
在 13.06.2022 在 09:31 时间
浩亭正在扩大其面向铁路应用的广泛产品组合,推出两个符合 UIC 558 标准的接口(插芯具有分别适合 13 或 18 个引脚的空间)以及具有 22 个引脚和用于车间跳线的 PE 的附加解决方案。这个新系列提供的接口可用于将远程控制和数据传输线路连接到机车牵引的客车。使用轨道车辆的生命线传输数据和信号,有助于实现照明的远程控制、开门系统的操作以及声音信息和数字数据包的传输。
新的 IP69 解决方案通过 500 小时以上的盐雾测试
符合 UIC 558 标准意味着使用兼容接口的轨道车辆可持续装备,并可同时与不同车龄的车辆和货车对接。UIC 558 连接器通过机械以及视觉编码选项提供额外安全性,帮助实现无故障运行。