气候友好型连接器的能效最高可提高 50%
工业企业正在努力寻找大幅降低生产能耗的方法,从而降低高昂的成本。他们的目标是尽可能以节能和气候友好的方式运营生产设施。然而,这也是为了保持其自己的竞争力。这是因为,他们在制造过程中的高能源成本必须转嫁给消费者。利用巨大节约潜力的公司能够留住客户。
通过采用低阻抗触点连接器,浩亭可以为工业组件提供非常节能的电源。减少用电量的潜力非常巨大。
只需通过在连接性方面的改进,即可将数据中心的能耗减少 50%
浩亭在最近的研究“数据中心的能效”中得出了一个令人惊讶的结论。将浩亭的低阻抗触点连接器与传统的标准 CEE 接口进行了比较。气候友好型 Han-Eco® 连接器具有高达 50% 的节能潜力。
在浩亭白皮书“通过选择合适的连接器实现高达 50% 的能效提高”的详细计算中,您可以发现使用合适的连接器对运营成本的影响。
工业可持续发展的机会
这项研究的结果引起了电力密集型制造业工业企业的关注。对于许多行业来说,仅仅通过实施不同的连接基础设施就能够在提高能效的同时节省成本,这是一个好消息。
数据中心如何每年节省高达 10 万欧元的电费
这一关于数据中心能效的浩亭白皮书还概述了超大规模数据中心的各种场景。根据不同地区和世界各地的电价,预计可以获得不同的成本节省。在欧洲购买电力的运营商在使用 Han-Eco® 连接器替代 CEE 接口时,每年可以节省约 100,000 欧元的电费。然而,“数据中心”的例子也为该行业提供了一个有趣的蓝图。
当然,通过使用气候友好型组件实现的成本节约和能效提高不仅适用于数据中心,而且也适用于所有使用 Han-Eco® 连接器的地方。例如,在电力密集型制造过程中。
Han-Eco®:节能环保的气候友好型连接器
作为可持续性指标的功耗和 PUE
在一项调查中,大约 80% 的数据中心运营商[1]表示,他们会密切监控其数据中心的功耗和能效。其中,有 70% 的受访者将 PUE 值作为关键指标。PUE(即 Power Usage Efficiency,电源使用效率)是能源管理的重要指标。
避免停电
数据中心运营商需要定期检查其所使用的组件,以避免停电。HARTING 连接器非常适合数据中心的苛刻要求,因为它们能够可靠且可持续地传输数据、电源和信号。高质量的即插即用基础设施能够降低传输损耗、电力成本,从而降低运营成本。
[1]来源:Uptime Institute 调查,2021年
HARTING Han-Eco®。与传统 CEE 解决方案相比,气候友好型连接器的优势包括:
- 将传输损耗降至最低
- 最小电压降
- 在相同空间内传输更多能量
- 所需安装空间更少
- 经济有效的运营
- 快速安装在 PDU(配电单元)应用中
- 在维修或维护期间快速更换部件
- 轻质塑料外壳
- 使用寿命长
积极支持降低数据中心的能耗