Han-Eco® 低触点电阻帮助节省能源

浩亭即插即用连接器帮助降低 IT 设备的能耗。例如,Han-Eco® 连接器可将数据中心单元的电压损失降低多达 50%,这是通过使用阻抗特别低的触点实现的。

浩亭分析了这种连接器对数据中心运营成本的影响,并将其与其他制造商的连接技术解决方案进行了比较。结果表明,在每个应用中使用最经济的连接器时,运行 IT 基础设施的功耗几乎可以减半。事实证明,Han-Eco® 是一种可持续性特别出色的数据中心基础设施组件,可为客户和用户提供具体的附加值,从而使其成为 Connectivity+ 产品。

作为连接计算机组件的标准组件,符合 IEC 60309 标准的 CEE 插头可广泛用于此工业领域。HARTING 将其中两种所谓的传统解决方案(包括市场领导者的解决方案)与 Han-Eco® 连接器进行了比较,每种解决方案均采用 63 A 变体。比较中发现了主要源于电压损失差异的节能潜力。Han-Eco® 在这方面具有优势,因为其触点在测试环境中的电压降仅为 CEE 解决方案的一半左右。因此,每年最多可节省 95,000 欧元或 760,000 千瓦时(对于具有 15,000 个机架的数据中心)。

用于数据中心的 Han-Eco®:在测试中,触点处的电压降仅为同类 CEE 解决方案的一半。