Han® HPRTrainPowerLine

适用于铁路车辆的高效配电

浩亭的新型接口具有灵活的用途,例如作为知名 UIC 552 接口替代品的地板下应用。

降低能耗和降低复杂性是铁路行业的主要趋势。铁路车辆的制造商一直在寻找能够减轻车辆重量的方法。此外,安装过程必须清晰易懂,能够节省组装团队的时间。借助于全新的 Han® HPR TrainPowerLine (TPL),HARTING 开发了一种新的接口来满足所有这些要求。

UIC 552 接口的替代品

Han® HPR TrainPowerLine 能够替代现有解决方案,例如用于列车母线的 UIC、电源或 Y 型分配器。根据客户的要求大大降低应用的复杂性:统一的解决方案现在替代了以前母线结构所需的许多变体。

减少了所用的部件数量。同时,安全仍是重中之重:公针和母针采用防触摸设计,而且底座的顶部和底部均具有接地电位。

Han® HPR TrainPowerLine 的典型环境是作为 UIC 552 的替代品的地板下应用

以前,地板下接口通常采用硬接线方式。而 TPL 的设计使得所有连接点都具有可插拔的特性。底座配有 Han® HC Modular 大电流插针,可传输高达 800 A / 5100 V DC / 3000 V AC 的电源。

HARTING Han® HPR TrainPowerLine - Efficient power distribution for railway vehicles

每节车厢重量减轻多达 10 KG

 Han® HPR TrainPowerLine 的开发为列车的整个车身底部的分配提供统一的连接器设计。其优点显而易见,其中包括缩短安装时间、更经济地使用材料、减轻重量以及标准化的组装过程。

它专为在网络中运行的现代列车量身定制,与市场上以前的标准相比,具有每节车厢的重量最多可减少 10 公斤的优点。只需很少空间就能可靠地为列车的所有电气设备和系统供电。

具有三个单极的完整 Han® HPR TrainPowerLine 接口
Han® HPR TrainPowerLine 的主体
网络研讨会 - 通过高性能接口支持大电流和大电压

专为延长使用寿命而设计

底座基于 Han® HPR 设计,由耐腐蚀的铝压铸件制成。因此,TPL 非常适合在户外应用的恶劣环境条件下使用。主体的轮廓能够有效地将污垢和冰雪清除到侧面。

典型应用不只是作为 UIC 552 接口替代品的地板下应用。这个高度灵活的浩亭新型系统也可以实现车顶应用。

带密封保护盖的 Han® HPR TrainPowerLine 的主体

您的优势概览:

  • 减轻重量:与知名 UIC 552 接口相比,每节车厢的重量最多可减轻10 KG
  • 节省时间:更低的复杂性和清晰的结构化系统(基于更少的组件)
  • 减少安装过程中的故障:预先装配的主体
  • 高度灵活性:采用一种系统设计,与市场上的现有解决方案相比,灵活性更高
网络研讨会 - 通过高性能接口支持大电流和大电压