小型化的简单方式 - Han®1A动力包胶预制线缆

紧凑、坚固的即插即用连接方式

 

埃斯佩尔坎普/纽伦堡/慕尼黑,2022年11月8日—随着Han® 1A动力包胶预制线缆发布,HARTING正在响应进行中的小型化趋势。Han® 1A动力包胶预制线缆提供了一系列的优势。传输功率可达16A / 400V,所有系统电缆互配后可达到IP67的防护等级。通过提供即插即用解决方案,浩亭遵循了高质量指导方针和标准,从而实现了紧凑、快速的连接,杜绝布线错误风险。 

 

小型化的趋势无处不在,渗透到各行各业。例如,在机械和工厂工程中,功能和技术特性正日益被压缩和浓缩,目的是优化劳动力、能源和材料的使用,同时保持功能性。同时,这也对机电元件和系统解决方案提出了相应的要求。紧凑、坚固、即插即用的连接方式为迫切需求小型化的消费者提供方案,包括驱动器、照明甚至操作终端。

文字说明:The Han® 1A Power Overmolded