Han® HPR HPTC

组装、安装、放心使用:适合能源应用中大电流的耐用接口

浩亭通过 Han® HPR HPTC 提供可在能源应用中传输大电流的耐用接口。尽可能简单和安全。


能源转型正在顺利进行,并已渗透到各个行业领域。许多正在开发中的新技术给公司带来了如何安全有效地传输大电流的挑战。浩亭通过 Han® HPR HPTC 提供适合在能源应用中传输大电流的耐用接口。尽可能简单和安全。该系列连接器具有能量密度高的特点:设计用于高达 4.4 kV/1400A (AC/DC) 的工作电压,可以承受盐雾、污垢和高湿度 (IP 68/69) 等环境影响。接口组件的设计非常坚固,因此发电机、转换器和变压器之间的电力传输能够长期保持稳定。

安全源于简单化设计

在尽可能安全和简单化方面的需求决定了 HPTC 的包装、安装、操作和拆卸。即使是纸箱也通过预先构造来支持简单化。部分部件已预先组装:铝制底座和内部绝缘体已经连接,因此可以在现场快速安装。使用部分预先组装的部件增加了组装的安全性。无需特殊工具。

安装速度显著加快

组装 Han® HPR HPTC 接口所需的时间约为同类产品的一半。这得益于特别简单的组装设计。所用零件数量的减少以及预先组装的组件还有助于提高安全性。在电缆方面,将压接触点插入一个由三部分组成的防触摸绝缘体中。此外,还有一个具有防尘防潮功能的电缆密封套。电缆密封套也是屏蔽的一部分,可吸收残余电流并将其传输到底座。

模块化系统灵活且可扩展
多功能一体化:Han® HPR HPTC 编码系统

现在,只需加上盖子(包括密封件),拧紧电缆密封套,就可以了。不需要收缩包装或用胶带缠绕,即可安全地保持空气间隙和爬电距离。不需要单独的屏蔽放电。

在相同温度下的能量更高

Han® HPR HPTC 因其更高的能量密度而在相同尺寸的连接器中脱颖而出。这种设计可以增加应用的灵活性。与安装侧法兰的兼容性对于应用至关重要。在变压器方面,这种设计与传统连接器相比可将载流能力从 1250 A 增加到 1400 A。因此,Han® HPR HPTC 在相同温度下传输的能量明显更多。

HARTING Han® HPR HPTC - High Performance Transformer Connectors

优质材料确保更长的使用寿命

底座由压铸铝制成,HPR 表面为粉末涂层,触点为镀银。在采用插座触点时,插座中还有一个特殊的传输元件:两个弹簧缠绕在插座中的引脚周围,确保最佳接触,即使在有外力作用于电缆或底座上时也是如此。HPTC 接口抗震抗冲击。其触点受到全面保护,不受外部影响;插入后,触点通过绝缘体中的滑块锁定到位。这以机械方式支持插头连接。底座、绝缘体和触点因此形成单个单元。外力首先作用在电缆密封套上,然后作用在滑块上,最后作用在触点上。

产品目录、手册、宣传单

现在注册!

立即注册参加我们的网络研讨会,并一併订阅浩亭新闻。 填写表格后,您将收到一封包含您的在线研讨会登入信息的电子邮件确认。