Han® ORV3
开放计算项目(OCP)——适用于ORV3机架系统的电源连接器
Han® ORV3在标准化要求和最大化灵活性之间取得了平衡。
全球对数字化基础设施的需求正在迅速增长。企业和消费者对远程计算、应用和物联网 (IoT) 的依赖正在以惊人的速度增长。因此,社会变得更加依赖需要数据中心才能完成的任务,而这些数据中心构成了所有行业日常运营的支柱。数据中心的IT基础设施为此必须随时可用,并且任何系统故障都必须能够快速修复。
开放计算项目(OCP)
OCP免费提供的推荐数据中心设计被称为Open Rack。第三版Open Rack(ORV3)于2023年初开始在全球范围内安装。
ORV3 电源架
降低总拥有成本
在需求标准化以及为不同电流和电压水平电缆组件配置提供最大灵活性的目标之间,用在机架系统上的Han® ORV3取得了平衡。Han® ORV3组件所包含的零部件数量有限,避免了复杂性问题。采用开放ORV3标准不但实现了高可用性,并且在机架单元出现故障的情况下,平均维修时间更短。总拥有成本也持续降低。
优势概览:
- 与传统机架系统解决方案相比,所需安装空间最多可减少50%
- 机架系统统一实现模块化,从而使数据中心获得了快速扩展能力
- 让大容量数据中心组件的维护更加简单
- 由于符合OCP(开源系统)要求,因此可通过最大限度减少SKU以降低复杂性
- 通过方便的跳线还可实现不同电流和电压解决方案的快速配置
- 由于所接触的均为安全接触件,因此确保了安装过程的安全性
- 采用不同端接技术让安装具有高度灵活性:印刷电路板和压接
- 通过使用预组装接线解决方案实现单一来源的电源分配,从而节省了时间
- 遍布全球的制造基地令我们的客户可在当地以颇具竞争力的价格采购组件。