连接器, 公连接器, 回焊焊接接线方式 (THR), 额定电流: 1 A, 插针: 16, 直式, 性能等级: 2, 热塑性树脂(PCT), 米色
类别: 连接器, 系列: SEK Low-profile, 原件: 公连接器, 插针端子介绍: 直式, 接线方式: 回焊焊接接线方式 (THR), 连接方式: PCB至电缆, 针数: 16, 连接长度: 2.9 mm, 性能等级: 2, 插针排: 2, 针间距(接线端): 2.54 mm, 额定电流: 1 A, 额定电压: 500 V, 绝缘阻抗: <109 Ω, 接触电阻: ≤ 20 mΩ, 极限温度: -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s), 插入力和拔出力: ≤ 32 N, 插拔次数: ≥ 250, 测试电压U r.m.s.: 1 kV, 绝缘组: II (400 ≤ CTI > 600), 材料(插芯): 热塑性树脂(PCT), 颜色(插芯): 米色, 材料(插针): 铜合金, 表面(插针): 镍表面镀锡 接线端, 钯/镍表面镀金 界面端, 材料阻燃性等级符合 UL 94: V-0, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 无, REACH 附件 XIV 物质: 无, REACH SVHC 物质: 无, 规格: IEC 60603-13, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E102079, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079, 包装尺寸: 100, 净重: 2.14 g, 原产国: 瑞士, 欧洲海关关税号: 85366990, eCl@ss: 27440402 PCB connector, 组装视频: https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6,
09195166324
https://b2b.harting.com.cn/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0919550X324_2_20220819_161243337/0919550X324_2_20220819_161243337_S.jpg
On