CC-Link采纳ix Industrial®作为新的标准接口
满足IEC 61076-3-124标准的ix Industrial® Gbit以太网连接器已纳入最新的CC-Link IE TSN规范。
埃斯佩尔坎普,2023年8月23日--总部位于日本名古屋的CC-Link合作伙伴组织宣布,已将ix Industrial® Gbit以太网接口A型(满足IEC 61076-3-124标准)纳入其“CC-Link IE TSN网络通信规范”推荐标准名单中。ix Industrial®被广泛认为是对现有的RJ45和M12 X编码解决方案的有效补充,同时也是工业领域的可靠解决方案。浩亭ix Industrial®产品为苛刻的的应用场景提供了额外的功能。
2023年3月,CC-Link合作伙伴组织发布了修订版的CC-Link IE TSN规范。除了常见的RJ45和M12 X编码解决方案,ix Industrial® A型接口(满足IEC 61076-3-124标准的10针矩形连接器)也已被明确列入。ix Industrial®接口遵循IEC 61076-3-124标准,且支持高达10 Gbit/s的以太网传输速率。
CC-Link用户如今获得了第三种适用于双绞线的工业以太网接口选择。ix Industrial®在可靠性方面做出了显著提升,其设备插口相较RJ45解决方案缩小了70%,这为设备微型化展开了广泛的可能性。
ix Industrial®接口已被纳入GigE Vision和PROFINET的规范,并正在受到CC-Link的高度关注。因此,ix Industrial®正逐渐成为工业以太网领域公认的标准接口。
除标准型号外,浩亭技术集团还提供了带有推拉式功能的连接器,特别适用于多个邻近接口的紧凑型布置。其新发布的Mini PushPull系列ix Industrial®不仅设计精良,并且配合面具备防水和防尘特性。
优势一览:
- 符合IEC 61076-3-124标准
- 超六类传输能力
- 360°屏蔽保证绝对可靠的传输性能
- 支持PoE/PoE+供电
- 防护等级IP20/IP65
- 免工具锁定功能
- 耐用性高
可选型号:
- 母接口:包括直角垂直、纯垂直、直角水平选项
- 连接器:提供直插式和直角设计(IDC,焊接式)
- 提供多种长度和组合的电缆组件
关于CC-Link IE TSN
CC-Link IE TSN规范是由CC-Link合作伙伴协会在2018年发布的,标志着网络技术的新纪元。此规范融合了时间敏感网络(TSN)技术与千兆位以太网带宽的相关标准,进一步提升了CC-Link工业以太网的性能。为适应这些进步,该