新型Ha-VIS eCon交换机,用于稳健的单对以太网
在 23.11.2023 在 10:06 时间
埃斯佩尔坎普,2023年11月14日——浩亭现已推出Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE,这是一款具有IP67防护的单对以太网(SPE)交换机。坚固的金属外壳经得起恶劣的室外环境的考验(根据EN 50155对轨道车辆进行了测试),并可实现安全的数据通信-也可用于具有挑战性和苛刻的室内工业场景。
数据传输可抵抗冲击和振动,并可在宽温度范围(-40至+70°C)下工作。此款交换机非常紧凑(191 x 60 x 42毫米),提供8个端口,有两种不同的版本:
1. eCon 4017GBT-BXT具有千兆上行链路到以太网(M12 x编码),并通过100BaseT1集成多达7个SPE设备
2. eCon 4035GBT-BXT具有千兆上行链路,提供5个100BaseT1和2个1000BaseT1端口作为SPE接口
自动主/从配置是非管理型交换机的新特性。在建立连接时,在通信伙伴之间自动定义主站和从站。
Ha-VIS eCon 4000 M12T1交换机是轨道车辆、普通车辆和自动化应用场景的理想选择。在环境条件苛刻的区域,它们通过以太网保护数据传输:这些应用包括生产线,基于摄像头的质量保证,乘客和驾驶员信息系统,以及视频监控和票务系统。
优势一览:
§ 工业网络中集成了单对以太网(SPE),适应未来需求
§ 高抗冲击和抗震动性,宽泛的温度适用范围,保证可靠的数据传输
§ 因为设备可以防止灰尘进入和短时浸水(达到IP67的防护等级)从而拥有更长的使用寿命