对接框架,用于灵活的IP65/67设备连接
在 24.11.2023 在 06:44 时间
埃斯佩尔坎普,2023年11月14日——浩亭正在扩大其对接框架产品的范围,提供IP65/67防护等级的解决方案,可用于工业连接器(6B至24B)的标准尺寸。这使得机器模块和模具可以自动对接,完全不需要使用工具。插入过程甚至包括电缆硬接线都可以采用“盲插”选项。
对接框架的浮动侧以及导向元件在插入过程中提供了必要的灵活性和安全性。当对接时,外壳的两半形成一个界面。对接框架可以补偿1毫米的横向偏移,同时在轴向有1.5毫米的公差,以确保安全可靠的插接。对接后,在两侧的密封件之间创建的连接可达到IP65/67的防护等级。
IP65/67对接框架可以灵活地与Han®一体化模块和Han- Modular®模块一起使用。通过后部安装的外壳可实现完整的,全面的接口保护。
优势一览:
§ “盲插”选项,降低了生产和安装成本
§ 触碰安全使安装更简便
§ IP65/67的防护等级带来高可靠性