Han®Push-In家族扩展了一体式插芯产品

埃斯佩尔坎普,20231114——继今年春天推出模块化Push-In产品后,下一个扩展阶段已经到来:浩亭正在扩大其产品组合,推出首款适用于Han®紧凑型外壳的一体式插芯产品。由于采用了push in 接线技术,新的Han® Q 8/0插芯使连接器的现场装速度提高了30%。这使得它特别适用于安装空间有限的环境。

 

Push-in技术是笼式弹片加紧技术的进一步发展。由于它使连接尽可能简单,这些插芯特别适合现场组装,例如在电力工程系统或机器模块或生产线的组装中。 

 

组件的处理,在维修工作期间也很方便。更重要的是,一个特殊的工具可用于快速拆卸。如果选择带桶针的电线,通过Push-in技术进行连接完全无需使用工具。

 

使用Push-in连接可以将带有桶针的绞合线直接插入接线腔中。当桶针到达腔体底部时,内部夹紧弹簧卡扣合上,从而确保抗拉强度。在剥离绞合电线(没有桶针)的情况下,在插入电缆端时,螺丝刀推动橙色驱动块的压力足以保持笼式夹紧弹簧打开。

 

由于Han®Q采用Push-in技术,可以在最紧凑的空间内传输高达16 A / 500 V的电源和信号。接触室可用于保护接地导体(PE),这是机械工程中经常选择的一种布局,用于连接电机/执行器。

 

优势一览:

§ 节省成本:由于直接将导体插入接触室,组装时间减少了30%

§ 最大的灵活性,因为在使用桶针时,可以实现无工具连接绞合线和实线

§ 剥离绞合线(不带桶针)时,螺丝刀的旋转就足够了

得益于push-in技术,带桶针的绞合线可以在Han®Q一体式插芯中连接,完全无需工具。