数字活动点播

2024 年浩亭工业以太网活动周

浩亭工业以太网活动周于 2024 年 2 月举行。立即观看所有鼓舞人心的会议录制文件。

 

在本页中,您可以找到 2024 年 2 月 27-29 日举行的浩亭工业以太网活动周的所有录制内容。观看由解决方案专家、思想领袖、IIoT 先锋和全球技术品牌代表参与的主题演讲、专家讲座和技术探讨。

跳转至  第 1 天视频  |  第 2 天视频  |  第 3 天视频

 

此外还有: 以太网连接 PDF 指南、使用案例及更多内容

这份全面的 PDF 选型指南、使用案例和资源旨在让您全面了解庞大工业以太网连接市场中的众多浩亭产品。

 

第 1 天视频:聚焦工业人工智能和工业物联网平台

欢迎参加工业以太网活动周第 3 周
浩亭技术集团的工业部门管理与营销主管 Kilian Schmale 和浩亭工业以太网活动周第 3 周的主持人对您表示欢迎并概述所有等待您参与的主题:解决方案、制造业中的人工智能、工业物联网平台、工厂安装和设备设计。作为当天的另一位发言人,播客“工业人工智能”(Industrial AI)主持人兼 Pixel Komma Ton 总经理 Robert Weber 将欢迎大家的到来。

Welcome to the HARTING Industrial Ethernet Week 3

生成式人工智能在工业领域的潜力与现实
亚马逊云科技负责汽车、工业和制造业的人工智能首席战略师 Danny Smith 将讨论生成式人工智能在工业领域的现状、每个行业都应部署的常见用例、每个企业领导者都应了解的技术和架构,以及过去 18 个月吸取的主要经验教训。

THE POTENTIAL AND REALITY OF GENERATIVE AI IN INDUSTRIALS

灵活的智能工厂平台势在必行:释放工业物联网、人工智能和分析的潜力
为了实现最大的灵活性,对用于处理数据连接和信息的中央生产平台有哪些要求。ICONICS 业务发展经理 Sebastian CreischerMitsubishi ElectricAnja 业务发展经理 Anja Mrosowski 将介绍工厂内不同层次的数据分析和有效的情报分配,以及选择和使用此类平台的可行建议。

IMPERATIVE OF A FLEXIBLE SMART FACTORY PLATFORM_ UNLEASHING THE POTENTIAL OF IIOT, AI & ANALYTICS

在图像处理系统中使用人工智能技术:应用的可能性和局限性
Sick AG 已经非常成功地将人工智能应用于各种图像处理系统中。SICK 产品市场经理 Jan Niewswandt浩亭技术集团 PM 网络接口连接器主管 Joachim Finke 将解释人工智能在摄像系统中应用的突出可能性和局限性。

USE OF AI TECHNOLOGY IN IMAGE PROCESSING SYSTEMS_ POSSIBILITIES AND LIMITS OF APPLICATION

智能工厂:机器如何通过生成式人工智能学会思考
Erium 创始人兼首席执行官 Theo Steininger 将解释生成式人工智能在现代制造业中的变革性作用,重点介绍其在增强注塑机性能方面的应用。了解人工智能如何使机器能够主动发现问题,并通过数据驱动的解决方案协助操作员,从而开创智能和自我优化工厂的新时代。

THE INTELLIGENT FACTORY_ HOW MACHINES LEARN TO THINK WITH GENERATIVE AI

人工智能遇上物联网:IOT USE CASE 网络中工业公司的实际应用

IoT Use Case(柏林专家网络)首席执行官兼创始人 Madeleine Mickeleit 介绍目前已被广泛应用于各种场景中的知名工业公司的真实人工智能应用。
AI MEETS IOT_ PRACTICAL APPLICATIONS FROM INDUSTRIAL COMPANIES IN THE IOT USE CASE NETWORK

讨论:制造业中的人工智能实施

毋庸置疑:人工智能在制造业中有着巨大的潜力,并能带来更高的生产率。我们将与当天到场的人工智能专家讨论启动步骤、潜力、风险和限制。

DISCUSSION_ AI IMPLEMENTATION IN MANUFACTURING

第 2 天视频:聚焦工厂安装

现场安装的挑战:需要考虑的关键点
网络安装人员更喜欢预组装且经过测试的包覆成型电缆组件。不过,现场安装的需求也将始终存在。浩亭技术集团全球产品管理主管 Matthias SpeerSofting IT Networks GmbH 技术支持培训师 Thomas Hüsch浩亭技术集团 PM 网络接口连接器主管 Joachim Finke 将分享如何实现省时省力且可靠的装配过程的最基本要点。

THE CHALLENGE OF FIELD INSTALLATION_ CRITICAL POINTS TO CONSIDER

快速、简便、省工序:用于现场安装的创新连接技术
浩亭技术集团产品经理 Maximilian Rohrer、Matthias Domberg 和 Lennart Koch 将介绍 3 种用于 IP20 和 IP65 应用现场装配的创新连接解决方案。

QUICK, FAST AND PROCESS SAVE_ INNOVATIVE CONNECTIVITY FOR FIELD INSTALLATION

聚焦恶劣环境:工业以太网连接面临的挑战
铁路、机械或机器人:工业以太网安装几乎无处不在。即使在最恶劣的工业环境下,连接也必须保证安全可靠的传输。Joachim Finke 和 Heiko Meier 将概述要解决的具体挑战。

SPOTLIGHT ON HARSH ENVIROMENTS_ CHALLENGES TO PASS FOR INDUSTRIAL ETHERNET CONNECTIVITY

实验室数据:浩亭如何在恶劣环境下保证可靠且坚固耐用的连接
浩亭技术集团质量技术总经理 Stephan Middelkamp、PM 网络接口连接器主管 Joachim Finke 将深入介绍浩亭如何实现我们闻名全球的卓越品质和坚固耐用的连接性。

FROM THE LAB_ HOW HARTING GUARANTEES RELIABLE & ROBUSTNESS CONNECTITIONS FOR HARSH ENVIRONMENTS

即插即用:适用于各种应用的经过测试的电缆组件
理想的安装方式是使用专为相应的应用而设计的预组装电缆组件!浩亭技术集团全球产品管理主管 Matthias Speer 和全球产品经理 Alexej Beckstedt 将介绍浩亭以太网电缆组件的各种解决方案!

PLUG & PLAY_ TESTED CABLE ASSEMBLIES FOR EACH APPLICATION

了解浩亭工程数据和服务
通过使用浩亭工程数据和产品服务节省时间。与浩亭技术集团数字化转型经理 Maximilian-Wilhelm von Behren 一起探索数字化服务。

DISCOVER THE HARTING ENGINEERING DATA & SERVICES

第 3 天视频:聚焦设备设计

单对以太网: 将现场层连接到网络
Belden Deutschland 有线网络产品全球产品线管理总监 Thomas Rodenbusch-MohrSICK AG 技术行业经理 Frank Moritz 将介绍单对以太网的潜力以及通过单对以太网将终端设备连接到网络时所面临的挑战。

SINGLE PAIR ETHERNET_ CONNECTING THE FIELD LEVEL TO THE NETWORK

表彰先锋:2023 年演讲设计挑战赛
SPE 工业合作伙伴网络技术工作组负责人 Matthias FritscheWürth Elektronik eiSos 高级信号通信专家 Martin Leihenseder 将公布 2023 年 SPE 设计挑战赛的获奖者,表彰行业类别的获奖者,并介绍获奖应用!此外,还将介绍 SPE 工业合作伙伴网络的工作。

AWARDING PIONEERS_ SPE DESIGN CHALLENGE 2023

聚焦以太网供电:如何设计包含 POE 的千兆以太网接口
当硬件设计人员搜索如何设计以太网接口的信息时,他们几乎一无所获。在本次演讲中, Würth Elektronik eiSos 信号通信高级专家 Martin Leihenseder 将解释包含 PoE 的千兆以太网设计中最重要的考虑因素,例如部件功能、接地、部件放置和布局。

SPOTLIGHT ON POWER OVER ETHERNET_ HOW TO DESIGN A GIGABIT ETHERNET INTERFACE WITH POE

高性能、创新型以太网 PCB 连接
小型化、紧凑型,功能强大!浩亭的创新型 PCB 连接技术为设备设计带来新的可能性。向浩亭技术集团产品经理 Nikolaj Ponomarjow、Marian Dümke 和 Maximilian Rohrer 了解更多信息。

HIGH PERFORMANCE AND INNOVATIVE ETHERNET PCB CONNECTIVITY

恶劣环境中的以太网传输
冲击、振动和 EMC 污染:工业以太网设备需要在恶劣环境下保持靠的运行。详细了解以太网 PCB 连接器需要满足的要求,以及浩亭技术集团如何确保从设计、鉴定到生产的质量。浩亭技术集团质量与技术总经理 Stephan Middelkamp 和 PM 网络接口连接器主管浩亭技术集团将为您介绍内幕消息!

ETHERNET TRANSMISSION UNDER HARSH ENVIRONMENTS

新型电子设计中的整体成本与风险管理
电子设计的复杂性不断增加,给工程师带来了新的挑战,同时也揭示了整个公司对弹性成本管理的需求。在设计阶段和整个产品生命周期中,实时智能和准确预测能够帮助团队降低风险,因此,从一开始就采用整体方法效果最佳。Supplyframe 企业 SaaS DACH 销售总监 Sascha Bütterling浩亭技术集团数字化转型经理 Maximilian-Wilhelm von Behren 一起探索如何利用尖端智能保持领先,并为未来做好准备。

HOLISTIC COST & RISK MANAGEMENT IN NEW ELECTRONIC DESIGNS