沙漠中的魔镜

“魔镜魔镜告诉我”是家喻户晓的德国童话故事。然而,这次西班牙沙漠中的镜子并不是来回答“谁是世界上最美丽的人?”。在那里,几千面镜子将太阳能转化为可再生能源。利用牢固、可靠的Han® 和 PushPull连接器,浩亭为塔式太阳能电站提供电源和数据支持。

太阳能热力发电厂,例如位于西班牙 Sierra Nevada 的太阳能热力发电厂,使用几千面单独的镜子将太阳光聚集到塔上的一个点上。孩童时期,我们很多人都曾使用放大镜做过类似的事。通过将大面积的太阳光聚集到小的焦点上,就能轻松地转化为很高的温度。同样的效果也适用于这类塔式太阳能电站上。这里,通过面积多达 100 公顷的镜子表面捕获太阳光。然后,通过智能地调整镜子,将阳光聚焦于塔顶的单个点上。塔顶有一个装满水、油或液体硝酸酯的容器(也叫吸收器)。这些液体可加热到 1000 摄氏度以上。随后这些热量可以进入热交换器中,将高温液体生成水蒸气。正如传统发电站一样,水蒸气可以驱动传统的汽轮机,而汽轮机就能生成电。

持续发电

在夜间或阳光微弱期间,蓄热器可对加热电路进行补充。白天,系统发电的同时,还会让蓄热器蓄热。因此,系统可确保持续、不间断地发电。蓄热装置包括两个单独的容器,这些容器中装有含 60% 硝酸钠和 40% 硝酸钾的盐溶液。蓄热时,温度较低的容器中的盐溶液将通过热交换器被抽入温度较高的容器中。这样可以将热能保存数个小时,并能在整个夜间理想地提供用于发电的热能。为确保最佳的系统效能,所有镜子都必须始终精确地聚焦于塔的焦点。被称作定日镜的镜子部件配备有追踪镜子的定位驱动器。它们可根据太阳的位置持续对齐镜子,这样镜子就能聚焦于塔顶。每个定日镜都需要用于提供电能和数据的配电箱才能完成其任务。浩亭牢固可靠的连接器可用于电力电缆和数据电缆,帮助快速低成本地完成维修和转换工作。如果必须更换配电箱,只需将连接器拔掉,更换配电箱并在几秒后重新对连接器进行连接即可。这可以将镜子的停工时间缩短到最少。

世界上阳光充足、少雨地区的环境最适合设立此类发电厂。日照时间长、阳光强烈的干燥沙漠地区就是适合此类发电厂。西班牙 Sierra Nevada就是一处理想地点,但是该地区也有着恶劣的环境条件。塑料或金属连接器外壳及其密封材料的设计使其可防灰尘、臭氧和紫外辐射。正如所有室外应用一样,连接器也必须能够轻松抵挡温度急剧波动的影响。配电箱经过气密密封并可防潮。它们只有一层薄膜,用来平衡环境温度波动带来的压力。该发电厂的运营商相信浩亭连接器能够确保外壳密封并安全地提供电力和数据。我们的 Han系列可用于提供电源。用于确保镜子正确调整的数据可通过使用RJ45 PushPull连接器的以太网网络或通过 PushPull LC 光学双工连接器连接进行传输。

如果配电箱发生故障,串联连接的数据线路可能发生问题,最严重的情况是,可能无法继续为其他定日镜提供关键的调整数据。为此,电缆需要使用总线型拓扑结构进行连接。这样,服务人员就可以在进行服务工作期间,将输入和输出连接器互相连接,就可以在不影响其他站点的情况下对出现问题的站点进行桥接。

通过使用 浩亭牢固可靠的连接器以及合作伙伴制造商生产的高阻电缆,太阳能热力发电设备的运营商可获得完整的布线和连接器解决方案。从而确保解决方案顺利推进并提供最佳性能,帮助塔式太阳能发电厂在生态和经济方面获得成功。