完美意味着不折不扣的品质 – 新型浩亭电流传感器
为进行预见性维护,对自动化生产中电气设备的监控程度正在不断提高。控制系统尤其需要关于功率流的信息。浩亭已研发出可准确显示致动器电流消耗的传感器。将该结果与其他过程数据对比,控制器可获得可能产生的故障的相关信息。在错误发生前,控制系统可对其进行干预。
浩亭 HARTING Current Measurement Eco (HCME) 系列的电流传感器和变压器在预见性维护方面扮演着重要的角色。浩亭霍尔效应传感器能够...
- 通过映射工业厂房中所有类型电机的电流消耗,加快诊断速度
- 监控蓄电池设备和镀锌厂的电流
- 有助于监测电气设备发挥作用的温度关键过程
- 根据监控结果触发应急供电系统的使用
电流传感器在性能和微型化方面已取得巨大的进步,即使是简单类型的电流传感器也是如此。在自动化领域提高传感器密度变得更加轻松。
HCME 系列依据直接映射 – 开环 – 的原则工作并使用矩形铁芯。在多种安装情况下,该设备达到的准确度可与更加昂贵的补偿电流变压器 (+/- 0.5%) 媲美。由于其形状为矩形,该新型传感器可节省空间并易于安装在电源轨上。
电流传感器可提供简单且紧凑的解决方案,用于监控变频器。除此之外,机械工程设计正越来越多地将铝制导电轨用于电源,这些电源可通过传感器进行监控。通过 HCME 系列,浩亭优化了用于在母线上装配的开环传感器。这使得设备的尺寸更加紧凑,达到仅 6 cm 高和 14.5 cm 宽。导电轨的馈通可达 64 mm 宽和 21 mm 高(可实现特殊样式)。此外,安装孔设置在外壳上,通过该安装孔,传感器可通过两个螺丝直接应用于供电轨。
电流传感器可提供简单且紧凑的解决方案,用于监控变频器。除此之外,机械工程设计正越来越多地将铝制导电轨用于电源,这些电源可通过传感器进行监控。通过 HCME 系列,浩亭优化了用于在母线上装配的开环传感器。这使得设备的尺寸更加紧凑,达到仅 6 cm 高和 14.5 cm 宽。导电轨的馈通可达 64 mm 宽和 21 mm 高(可实现特殊样式)。此外,安装孔设置在外壳上,通过该安装孔,传感器可通过两个螺丝直接应用于供电轨。
做好应对极端温度的准备
HCME 即 HARTING Current Measurement Eco(浩亭电流测量生态)。该系列包括用于 0 到 5,500 安倍电流的 7 种电流变压器。与闭环传感器相比,HCME 传感器已经获得了相当的优势。它们可测量直流电和 0 到 50 kHz 的交流电,补偿电流传感器的测量范围为 0 到 100 kHz。