坚固金属格式的 Han® PushPull L 型电源使连接更轻松
在 30.06.2016 在 16:14 时间
PushPull 连接器与 PROFINET 电缆一起作为集成式安装系统,在汽车工业中用于向生产设施传输数据和电力。为了简化更大导体外形的布线流程,浩亭现在推出具有更大安装空间的坚固金属格式 Han® PushPull L 型电源连接器。
更大的安装空间使得具有更大导体外形的电缆组件在现场变得更加轻松 - 尤其是借助于其用户友好的推入式弹簧笼连接。
合适的金属面板馈电 - 也带有弹簧笼连接 - 加上安装外壳和电路板适配器 - 还可用于 24 V 自动化组件电源的防尘防溅接口集成。
所有组件均符合 PROFINET 布线指南的要求,确保连接器不受限制地与所有自动化设备和组件兼容。布线的最佳电缆直径在 9 至 13mm 之间。密封插芯作为可选配件提供,用于直径为 4-6.5mm 的特小电缆。该连接器系统符合 IP65 和 IP67 防护等级的要求,所有组件都具有相同的可见偏振图,这意味着在连接过程中可以快速直观地找到正确的连接位置。