铁路线路使用新型UHF RFID天线进行列车识别
在 28.08.2019 在 12:10 时间
全新Ha-VIS RF-ANT-WR24 UHF天线系列产品极其稳健可靠。该天线系列非常适用于建造集装箱跟踪门以及识别平台,天线可直接安装在列车下方。该天线也适合极端条件下的应用。
WR24-r采用不锈钢材质,是要求具备机械坚固性应用的理想解决方案。该设计还可提供天线上无连接器的型号。所有天线功能都针对如列车等苛刻条件安装而设计。
而WR24-t是浩亭为存在特殊环境温度范围要求的UHF应用提供的解决方案。该天线甚至可在150摄氏度以上的温度下工作。