Han® 16 HPR EasyCon:适用于铁路行业的小型化可靠连接器
在 28.08.2019 在 12:05 时间
浩亭对Han® 16 HPR EasyCon的尺寸进行了优化,在狭小的安装空间也可为两个到四个大电流插芯(最大2 x 650 A)留出足够的空间。该性能范围可为铁路车辆压缩机、单轮驱动和通风系统输送电力。这款全新连接器外形紧凑,代表了铁路行业的小型化趋势。
两件式外壳为电缆提供了充足空间,并且易于安装。浩亭还可提供方便张力释放和电缆屏蔽连接的配件。
除大电流插芯外,新款连接器还可与六种不同的Han-Modular®模块连接,实现功率和信号传输。Han® 16 HPR EasyCon是框架尺寸能够容纳如此多模块的唯一浩亭外壳。与尺寸相仿的新一代连接器相比,用户可节省四分之一的安装空间。
简洁的接触件卡爪和外壳设计可实现快速的安装。仅需快速方便的几步操作即可将上壳和安装底座用螺钉固定在一起。在整个安装过程中,屏蔽始终对操作人员可见。浩亭屏蔽连接的设计非常稳健可靠,并可将衰减损耗风险最小化。
Han® 16 HPR EasyCon代表了浩亭铁路行业系列产品的最高荣誉:与Han® 34和Han® 24 HPR EasyCon一样,它是需要更小尺寸连接器应用的解决方案——代表了小型化的发展趋势。