SEK mezz Fe 26P THR 2.9mm PL2

母连接器$|回焊焊接接线方式 (THR)$|额定电流: ‌1 A$|插针: 26$|直式$|铜合金$|镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端$|性能等级: 2$|液晶聚合物 (LCP)$|黑色

类别: 连接器, 系列: SEK 堆栈, 原件: 母连接器, 插针端子介绍: 直式, 接线方式: 回焊焊接接线方式 (THR), 连接方式: PCB至PCB, 主板到子插件板, 针数: 26, 连接长度: 2.9 mm, 包装内容: 带子和线巻, 插针排: 2, 针间距(接线端): 2.54 mm, 额定电流: ‌ 1 A, 绝缘阻抗: &lt;10<sup>9</sup> Ω, 接触电阻: ≤ 20 mΩ, 极限温度: -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s), 插入力和拔出力: ≤ 52 N, 性能等级: 2, 插拔次数: ≥ 250, 测试电压U<sub> r.m.s.</sub>: 1 kV, 绝缘组: IIIa (175 ≤ CTI &gt; 400), 材料(插芯): 液晶聚合物 (LCP), 颜色(插芯): 黑色, 材料(插针): 铜合金, 表面(插针): 镍表面镀锡 接线端, 钯/镍表面镀金 界面端, 材料阻燃性等级符合 UL 94: V-0, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 不包含, 加州 65 号提案物质: 不包含, 规格: IEC 60603-13, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E102079, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079, 包装尺寸: 160, 净重: 6.5 g, 原产国: 中国, 欧洲海关关税号: 85366990, GTIN: 5713140212350, eCl@ss: 27460201 PCB connector (board connector), 组装视频: https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-y…, Steuerattribute_Footprint: 是, Scoring: 0,

09195266824741
https://b2b.harting.com.cn/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09195266824/09195266824_S.jpg
On