产品

应用示例

HARTING Automotive 面向汽车和工业系列规模使用开发和生产定制解决方案。我们的产品因其最可靠的功能、最高的质量和出色的耐用性而在普通或特殊的螺线管应用中脱颖而出。  

切换

例如,可切换发动机支架应用具有必须满足的苛刻环境和声学要求。在这个领域,HARTING Automotive 提供坚固的封装和包覆成型系统,其具有多种触点,可满足不同的力-位移要求并具有较长的使用寿命。

我们优越的螺线管系统可确保改善驾驶舒适性、振动处理和噪音特性。

触发

对于碰撞主动响应头枕:大批量生产的可逆系统提供安全、快速的触发。这种能力确保了出色的功能可靠性,同时还可确保出色的稳健性。在这些封闭系统中,螺线管线圈完全被外壳封闭。

这样可以达到对使用寿命和防护等级最苛刻的技术要求。可以实现多种接触选项和力-位移特性。

锁定

对于自动换档:车辆内部的声学要求尤其苛刻。这对我们的螺线管系统来说不是问题。根据具体应用,可以实现各种接触系统和力-位移特性。

螺线管可以锁定自身以抵抗高横向力;它们可以实现为开放和封闭系统。

互锁

对于点火锁:单稳态和双稳态系统满足非常高的声学要求,并支持大量的开关循环。开放式提升螺线管具有仅部分包围螺线管线圈的螺线管。

根据从电枢输出的力的方向,在拉动和推压操作之间进行区分。使用电磁力实现从行程开始到行程结束的线性运动。使用外力或弹簧进行复位。

触觉反馈

对于触摸板:HARTING Automotive 的电磁体可用于实现非常精确的力-位移特性。

电磁执行器满足对表面质量的最高要求。它们具有快速运行/停止响应、低摩擦和高频率的特点。

定制电缆组件

对于空气悬架:HARTING Automotive 还可组装定制的电缆线束。如果有特定的 IP 防护等级要求,我们可以设计和制造密封件和垫圈,以符合客户的应用。使用我们的许多全自动压接机,可以满足任何接触要求。

各种工业应用

分离、提升、降低、关闭、打开、保持、解锁、锁定:HARTING Automotive 的定制电磁系统因其出色的导电性和可靠性而在各种应用和工业领域中脱颖而出。

希望了解更多信息?