Han® HPRTrainPowerLine
适用于铁路车辆的高效配电
浩亭的新型接口具有灵活的用途,例如作为知名 UIC 552 接口替代品的地板下应用。
降低能耗和降低复杂性是铁路行业的主要趋势。铁路车辆的制造商一直在寻找能够减轻车辆重量的方法。此外,安装过程必须清晰易懂,能够节省组装团队的时间。借助于全新的 Han® HPR TrainPowerLine (TPL),HARTING 开发了一种新的接口来满足所有这些要求。
UIC 552 接口的替代品
以前,地板下接口通常采用硬接线方式。而 TPL 的设计使得所有连接点都具有可插拔的特性。底座配有 Han® HC Modular 大电流插针,可传输高达 800 A / 5100 V DC / 3000 V AC 的电源。
每节车厢重量减轻多达 10 KG
专为延长使用寿命而设计
您的优势概览:
- 减轻重量:与知名 UIC 552 接口相比,每节车厢的重量最多可减轻10 KG
- 节省时间:更低的复杂性和清晰的结构化系统(基于更少的组件)
- 减少安装过程中的故障:预先装配的主体
- 高度灵活性:采用一种系统设计,与市场上的现有解决方案相比,灵活性更高