强大的接口满足不断增长的数据流

铁路车辆所需的通信数据量在不断增长。乘客希望通过WiFi和他们的家人,朋友和同事保持联系。与此同时,乘客信息系统(PIS)还提供路线和天气信息,甚至新闻,娱乐和广告服务。

列车、轨道和站台的摄像机监控进一步增加了数据流。为了进行必要的通信,铁路货车和客车需要强有力的网络基础设施。列车内部配备有合适的网络电缆。跨接电缆和位于车辆尾部的连接器支撑着列车车厢之间的数据流。它们可插接在列车车厢的外壁上。

我们的要求是提供高性能以太网。我们的痛点在于 2 个 10 Gbit 主干网,这两个主干网都要使用环形拓扑网络安装到一根跳线和另一个空间有限的环境中。Han-Modular® 铰链框架与数据传输模块和 M12 连接器完美结合,成为此应用的理想解决方案。”

Shane Duffy
供应商管理和业务发展主管,Porterbrook Leasing Company Limited

列车车厢的空间很宝贵

列车车厢的空间很宝贵。用于传输数据、电源和信号的浩亭即插即用连接器只需占用很小的空间。同时,这些连接器的外壳经久耐用,和电缆一样,可屏蔽电磁干扰 (EMC)。

Han® MegabitHan® Gigabit 模块是 HARTING 产品组合中的元件,用于在有限空间内提供最大数据传输速率。它们可在模块化连接器中实现 360 度的屏蔽传输。它们封装在大型防护罩/外壳中在户外使用,可实现空间单位的最高数据和电力传输速率。

Han® 34 HPR 外壳中最多可装入 12 个 Han-Modular® 模块。HPR 代表高压铁路 (High Pressure Railway) 系列。这些防护罩和外壳由压铸铝制成,可满足铁路行业的所有要求。它们尤其抗腐蚀、冲击和振动 – 具有最高的密封性 (IP 68 / 69K) – 并可满足符合 EN 45545-3 标准的防火要求。

智能营销系统带来的新商机

使用具有高传输速率的插拔式连接器带来新的商机。高传输速率可实现对智能营销系统、视频点播娱乐和实时乘客信息的集成。同时,车载数据传输的安全性也得到了保证和提高。 Han® Gigabit 模块与 Han® HPR 外壳可共同提供屏蔽传输,完美地保护传输免受电磁干扰。

数据网络成功扩展的最佳实践

在铁路行业中,数据网络成功扩展的最佳实例是英国的 Porterbrook 项目。Porterbrook 向铁路运营商出租列车车厢。

现代化、高性能的以太网布线对于铁路运营商、铁路列车以及客车而言都至关重要。浩亭通过电磁兼容 (EMC) 屏蔽的 Han® Gigabit 模块、跨接电缆外壳和 7A 类电缆配件支持高带宽以太网网络。

客户评价:

浩亭是列车车厢重型连接器的领先制造商之一。该公司特别注重坚固耐久的解决方案,致力于通过使用编码选项实现简单安全的操作。最后,相应的布线解决方案必须成为整体理念的一部分,也就是说,必须将数据连接器作为轨道车辆整体数据基础设施的一部分来考虑。 

该理念可确保诸如显示器、监控摄像机(例如,配备有 M12 圆形连接器的摄像机)和传感器等电气系统的顺利整合。

Han-Modular®

  • 模块化工业连接器的市场标准

  • 数据、信号和电源通用

数据传输模块

  • Han® Gigabit 模块
  • Han® Megabit 模块

Han® Quintax

  • 适用于传输敏感信号(例如总线信号)

以太网交换机

  • 非托管型以太网交换机
  • 即插即用

M12 圆形连接器

  • 数据、信号和电源通用
  • 数据传输可达 10 Gbit/s
  • 带 PushPull 推拉式终端或螺丝终端

Han® HPR 防护罩/外壳

  • 用于恶劣的户外环境
  • 优秀的电磁兼容 (EMC) 特性

  • 拥有优秀抗腐蚀性能的金属防护罩和外壳

浩亭Han®-视频

浩亭 Han® - 引领智能技术
浩亭 Han® - 推动工业互联

产品目录、手册、宣传单