Han L32 B-HSM2-SL-PG29

表面安装底座$|尺寸: L32 B$|高结构$|单锁扣$|钢、镀锌$|边出线$|2x Pg 29$|材料 (上壳/底座): 压铸铝$|粉末涂层$|RAL 7037(土灰)$|材料(密封件): NBR

类别: 上売/底座, 上壳/底座系列: Han<sup>&reg;</sup> B, 上壳/底座类型: 表面安装底座, 型: 高结构, 尺寸: L32 B, 版本: 边出线, 出线孔: 2x Pg 29, 锁定类型: 单锁扣, 应用领域: 用于工业连接器的标准上売/底座, 极限温度: -40 ... +125 °C, 关于极限温度的说明: 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。, 防护等级符合 IEC 60529: IP65, 类型等级符合 UL 50 / UL 50E: 4, 4X, 12, 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 表面(上壳/底座): 粉末涂层, 颜色(上売/底座): RAL 7037(土灰), 材料(密封件): NBR, 材料(锁扣): 钢、镀锌, RoHS: 符合豁免标准, RoHS 豁免: <b>6(a) / 6(a)-I:</b>铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%, ELV 状态: 符合豁免标准, China RoHS: 50, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 有, REACH SVHC 物质: 铅, 加州 65 号提案物质: 有, 加州 65 号提案物质: 铅, 铁路车辆防火: EN 45545-2 (2020-08), 包含危险等级的要求集: R1 (HL 1-3), R7 (HL 1-3), UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, CE: 是, 认证: DNV GL, 包装尺寸: 1, 净重: 518 g, 原产国: 中国, 欧洲海关关税号: 85389099, GTIN: 5713140165427, eCl@ss: 27440202 Shell for industrial connectors, 市场: 运输工程, Scoring: 0,

09301320276ML
On