Produkte & Lösungen
DIN 41612 Steckverbinder - der robuste Klassiker
Der DIN 41612 Steckverbinder für Leiterplatten ist ein bewährter und millionenfach erprobter Klassiker, wenn es um die Verbindung von Platinen und Backbones geht. HARTING Kunden loben seine Robustheit sowie seine stetige Weiterentwicklung und Optimierung.
DIN 41612 Steckverbinder
Der robuste Klassiker: DIN 41612 Steckverbinder
Verlässlich, robust und millionenfach erprobt und bewährt – DIN41612 Leiterplatten-Steckverbinder und ihre Varianten werden bei HARTING stetig weiterentwickelt und nach den Ansprüchen unserer Kunden optimiert.
Die drei großen Familien der DIN 41612 Baureihe umfassen die Power Steckverbinder, Signalsteckverbinder und die dazu passenden Modelle der Baureihe har-bus®64.
Anwendungsbeispiel
Sicher ans Ziel – mit dem DIN 41612 Zugkontrollmodul: Lösungen im Bahnbereich unterliegen immer besonders harten Bedingungen wie Vibration, Wärme und Kälte. Das gilt auch für die Steckverbindertechnik für Zugkontrollmodule. Für diesen Fall hat HARTING ein einzigartiges Vollmetallgehäuse aus Zinkdruckguss entwickelt.
DIN 41612 Power Steckverbinder
Für Ströme von 6 A bis 15 A: DIN Power
DIN 41612 Power Steckverbinder im Rastermaß 5,08 mm werden bevorzugt in Applikationen eingesetzt, in denen besondere Robustheit der Steckverbindung oder höhere Ströme von 6 A bis 15 A benötigt wird. Unterstützt werden diese Anforderungen an die nach IEC 606032 genormten Steckverbinder durch die große Vielfalt an Schalengehäusen und Zubehör, unter anderem in Vollmetallausführung, die sowohl die notwendige Robustheit garantieren als auch eine durchgängige Schirmung vom Kabel in das Racksystem gewährleisten. Außerdem bieten HARTING DIN Power Steckverbinder niedrige Übergangswiderstände durch veredelte Kontaktoberflächen.
DIN 41612 Bauformen für Power Steckverbinder
PDF: Technische Kennwerte
Im HARTING Katalog finden Sie technische Kennwerte für:
DIN 41612 Signal Steckverbinder
Hohe Kontaktdichte und Robustheit: DIN Signal
Nach DIN IEC 606032 genormte Signal Messer- und Federleisten im Rastermaß von 2,54 mm gewähren eine hohe Kontaktdichte mit bis zu 96 Kontakten in einem Stecker sowie die notwendige Robustheit. Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten (von Leiterplatte zu Leiterplatte, Mezzanine oder Kabel zu Leiterplatte), bis zu 2 A pro Kontakt, ausgezeichnete Übertragungsqualität sowie geringe Übergangswiderstände machen DIN Signal zum bevorzugten Stecker in Anwendungen mit höheren Anforderungen. Als zuverlässige Lösung bewähren sie sich im Maschinenbau, in der Automatisierungstechnik oder in der Bahntechnik.
DIN 41612 Bauformen für Signal Steckverbinder
har-bus®64
har-bus® 64 Steckverbinder für VME 64x Anwendungen
Die har-bus® 64 Steckverbinder sind designed zum Einsatz in VME 64x Anwendungen. Sie sind 100% vorwärts und rückwärts kompatibel zur DIN 41612 Bauform C und erlauben dadurch das System um 2 weitere Reihen zu erweitern ohne dass alle Tochterkarten überarbeitet werden müssen.
har-bus®64 - Vorteile
Bei der Erweiterung der VME-Architektur auf 64 Bit und Datenraten von 160 Mbyte/s (VME 64x) spielte HARTING mit der Entwicklung des neuen rückwärtskompatiblen Steckverbinders mit 160 Kontakten eine Schlüsselrolle .
- Zusätzliche Steckverbinderkontakte für I/O oder zukünftige Funktionen
- Verbesserte Signal/Massekonfiguration und damit gesicherte Signalübertragungsraten bis zu 320 MBytes/s (VME Bus) bzw. 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) oder 3,125 Gb/s (seriell, Punkt-zu-Punkt)
- Live insertion, d.h. Stecken von Karten bei laufendem Betrieb
- Genormt nach IEC 610764-113
- Bis zu 160 Kontakte
- Schalterstecker für automatisches daisy chaining
Rückwärtskompatibilität
Das Design der har-bus®64 Federleiste erlaubt es, fünfreihige und auch dreireihige Standard-Messerleisten aufzunehmen. Fünfreihige Messerleisten können ebenfalls auf dreireihige Federleisten gesteckt werden.
Diese Art von Rückwärtskompatibilität gestattet dem Anwender den sukzessiven Einstieg in die gehobene Leistungsklasse bei gleichzeitiger Verwendung der vorhandenen Tochterkarten auf technisch weniger anspruchsvollen Steckplätzen.